Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
Typ der Sanitär-Installationselemente
WC-Elemente
Sanitär-Installationselemente –Serienbezeichnung
WC-UP Spülkasten MONTUS C 120n, UP-Spülkasten ohne Rahmen
Bestell-Nummer
030730099
GTIN - Nummer
4021163161960
Produkt-Preview
Detaillierungsgrad
Höhenverstellung
Übergangsstück Ø
mm
Schraubenabstand
mm
Tiefe
mm
Wert eingeben für T
Tiefe
mm
cm
inch
ft
Ablauf rotieren
°
Spülbetätigung
mm
Wert eingeben für SB
Spülbetätigung
mm
cm
inch
ft
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
Unterputz-WC-Spülkasten MONTUS Typ C 120 n WC-Modul mit Unterputz-Spülkasten 12 cm ohne Rahmen. Für Aus-, Unter- und Umbauen im Nassbau. Wassersparend durch Zweimengen-Spülung und verzögertem Füllvorgang (spart ca. 0,5 l/Spülung). Lieferumfang Unterputz-WC-Spülkasten 12 cm, Betätigung von vorne Eckventil mit Regulierfunktion G 1/2 AG, Geräuschklasse I Spülrohr Ø 45 mm, mit Baustopfen Putzträgermatte Technische Daten Zweimengenspülung: Sparspülmenge 3 l, Hauptspülmenge 4/5/6/7 l einstellbar (6 l Werkseinstellung) Abmessungen: B 48,8 cm x H 42,5 cm Anschluss Spülrohr: Ø 45 mm Anschluss Wasser: DN 15 R 1/2 AG (oben) Zertifikate: Belgaqua, NF - 030730099
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/030730099/
Einbausituation
Vorwand- oder Inwandmontage
mit Höhenverstellung
mechanisch
maximale Bauhöhe
0 mm
minimale Baubreite
488 mm
maximale Baubreite
488 mm
minimale Bautiefe
126 mm
Werkstoff Element
Spülkasten ohne Rahmen
Oberfläche Element
meerwasserbeständig
nein
elektrischer Anschluss
bauseits nachrüstbar
Spülbetätigung
unter Putz (UP)
Elementvarianten
schallentkoppelte Armaturenplatte
nein
Vandalen-geschützt
ja
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
Ort der Auslösung
von oben
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
Procurement
Last update19.04.2024, 12:48
Artikelnummer030730099
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/68daa839-1bac-4eab-ba6f-cae450f21db7
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.04.2024, 12:48

Die BIM-Modelle, Abbildungen sowie CAD-Formate wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Trotzdem können Fehler und Irrtümer nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Daten. Technische Änderungen sind vorbehalten.

Bei der Erstellung des Generators wurde darauf geachtet einen hohen Grad an Flexibilität zu ermöglichen. Die Machbarkeit der Ausführung ist daher von Ihrer Eingabe abhängig und kann schlussendlich nur nach Prüfung durch die Firma SCHELL GmbH & Co. KG bestätigt werden.

Preview - Generation
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Unternehmensvorstellung:

Wo SCHELL draufsteht, ist Qualität drin.

Ob Armaturen für Waschtisch, Dusche, WC oder Urinal. Ob Eckregulierventile, oder Armaturen zum Anschluss von Heizung oder Haushaltsgeräten. SCHELL liefert heute mehr als 2.000 kompetente Antworten auf die weltweit gestiegenen Ansprüche unserer Kunden hinsichtlich Hygiene, Wassersparen, Zuverlässigkeit oder Robustheit.

Damit Qualität drin ist, wo SCHELL draufsteht, werden unsere Produkte und Prozesse ständig geprüft und sind mit den entsprechenden Qualitäts¬ und Sicherheitsmerkmalen ausgezeichnet. So ist z.B. das Qualitäts¬-Management von SCHELL nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.