Catalog navigation
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
Type of sanitary installation elements
WC elements
sanitary installation elements -series designation
WC-UP Spülkasten MONTUS C 120n, concealed cistern without frame
purchase order number
030730099
GTIN - number
4021163161960
product preview
Level of detail
height adjustment
transition piece Ø
mm
Distance between screws
mm
depth
mm
Inserisci valore per T
depth
mm
cm
inch
ft
Turning the flow
°
flushing operation
mm
Inserisci valore per SB
flushing operation
mm
cm
inch
ft
long text - Click on text for HTML view
Concealed WC cistern MONTUS Type C 120 n WC module with concealed cistern 12 cm without frame. For expansion, installation and conversion work in masonry. Saves water with dual flush and delayed filling process (saves about 0.5 l/flush). Scope of delivery Concealed WC cistern 12 cm, actuation from front Angle valve with regulating function, G 1/2 AG, noise class I Flush pipe Ø 45 mm, with construction plug Plaster base mat Technical data Dual flush: Eco flush volume 3 l, Main flush volume 4/5/6/7 l adjustable (6 l factory setting) Dimensions: w 48.8 cm x h 42.5 cm Flush pipe connection: Ø 45 mm Water connection: DN 15 R 1/2 AG (top) Certificates: Belgaqua, NF - 030730099
web link
http://www.schell.eu/worldwide_en/a/030730099/
Installation location
Exosed or concealed mounting
with height adjustment
mechanical
maximum construction height
0 mm
minimum construction width
488 mm
maximum construction width
488 mm
minimum construction depth
126 mm
material element
cistern without frame
surface element
sea water resistent
no
electrical connection
can be retrofitted on site
flushing operation
concealed
Element versions
sound-insulated valve plate
no
protected against vandalism
yes
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
point of activation
from the top
web address of manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:48 PM
Part number030730099
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/68daa839-1bac-4eab-ba6f-cae450f21db7
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: Apr 19, 2024, 12:48 PM
Codice

I modelli BIM, le illustrazioni e i formati CAD sono stati compilati e controllati con la massima cura. Ciononostante, non si possono escludere completamente errori e sbagli. Non c'è alcuna garanzia per la correttezza di questi dati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Quando si è creato il generatore, si è avuto cura di permettere un alto grado di flessibilità. La fattibilità dipende quindi dal vostro contributo e può essere confermata solo dopo la verifica da parte di SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Codice

Presentazione dell'azienda:

Dove si trova SCHELL, è presente la qualità.

Rubinetteria per lavabo, doccia, WC o per l’orinatoio. Rubinetti di regolazione sottolavabo o rubinetteria per il collegamento di riscaldamento, gas o elettrodomestici. Attualmente fornisce più di 2.000 competenti risposte alle richieste dei nostri clienti in tutto il mondo per quanto concerne igiene, risparmio idrico, affidabilità o robustezza.

Poiché la qualità è un elemento fondamentale per SCHELL, i nostri prodotti e processi vengono costantemente verificati e sono riconosciuti con le relative caratteristiche di qualità e di sicurezza. Ad es. la gestione della qualità SCHELL è certificata secondo la norma DIN EN ISO 9001:2015.