Catalog navigation
Выбор CAD модели
Страна доставки
The current part cannot be delivered to the selected country.
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
fitting type description
product description
purchase order number
GTIN - number
product preview
Level of detail
long text - Click on text for HTML view
WC operating panel EDITION ND Vandal-resistant design For SCHELL COMPACT II ND concealed WC flush valve. Low pressure from 0.8 bar. Scope of delivery Designer operating panel Operating button Low-pressure self-closing cartridge with automatic nozzle cleaning needle Baffle plate for flow rate regulation Installation frame Technical data Single flush: 4.5 - 6.0 l Material: Actuation Die-cast zinc; Front panel Stainless steel Surface: Actuation Chrome; Front panel Brushed stainless steel Dimensions front plate: w 120 mm x h 150 mm x d 12 mm - 028152899
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/028152899
fitting type
Tapping fitting (e.g. sanitary fittings, outlet fitting, tap valve, mixer taps, two-handle fittings)
Sound insulation class / noise class
material element
surface element
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
web address of manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:48 PM
Part number028152899
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/6c31ea45-a7a0-46a0-b410-f619e50a455f
Валюта:
$
£
¥
CN¥
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: Apr 19, 2024, 12:48 PM
Код

BIM-модели, иллюстрации и форматы CAD были составлены и проверены с особой тщательностью. Тем не менее, нельзя полностью исключить ошибки и заблуждения. Правильность этих данных не гарантируется. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения..

При создании генератора была предпринята попытка обеспечить высокую степень гибкости. Поэтому возможность реализации зависит от вашего вклада и может быть подтверждена только после проверки компанией SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Код

Презентация компании:

Где SCHELL находится снаружи, там качество внутри.

Будь то арматура для ручного умывальника, душа, унитаза или писсуара. Будь то регулирующая угловая арматура, арматура для подключения бытовой техники или арматура для монтажа газовых и отопительных систем. Сегодня SCHELL поставляет более 2000 компетентных ответов на растущие требования наших клиентов во всем мире в отношении гигиены, экономии воды, надежности или прочности.

Чтобы гарантировать, что качество находится там, где написано SCHELL, наши продукты и процессы постоянно тестируются и маркируются соответствующими знаками качества и безопасности. Например, управление качеством компании SCHELL сертифицировано в соответствии с DIN EN ISO 9001:2015..