Catalog navigation
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
fitting type description
WC-operating panel EDITION ECO ND
product description
Operating panel EDITION Eco ND100 min. inst. depth 100 mm low press.
purchase order number
028240699
GTIN - number
4021163155594
product preview
Level of detail
long text - Click on text for HTML view
WC operating panel EDITION Eco ND 100 For SCHELL COMPACT II ND concealed WC flush valve with low installation depth of 100-160 mm. Low pressure from 0.8 bar. Dual flush. Scope of delivery Operating panel Operating buttons for economy/main flush Low-pressure self-closing cartridge with automatic nozzle cleaning needle Baffle plate for flow rate regulation Installation frame Technical data Dual flush: Economy flush volume 3 l, Main 4.5 - 6.0 l Material: Plastic Surface: Chrome; Front panel Chrome - 028240699
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/028240699
fitting type
Tapping fitting (e.g. sanitary fittings, outlet fitting, tap valve, mixer taps, two-handle fittings)
Sound insulation class / noise class
material element
plastic
surface element
chrome-plated
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
web address of manufacturer
www.schell.eu
Gehäusebauform
WC-Betätigungsplatte
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:48 PM
Part number028240699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/e9014be9-d0a4-4ab5-886a-5587a4027ca6
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: Apr 19, 2024, 12:48 PM
Codice

I modelli BIM, le illustrazioni e i formati CAD sono stati compilati e controllati con la massima cura. Ciononostante, non si possono escludere completamente errori e sbagli. Non c'è alcuna garanzia per la correttezza di questi dati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Quando si è creato il generatore, si è avuto cura di permettere un alto grado di flessibilità. La fattibilità dipende quindi dal vostro contributo e può essere confermata solo dopo la verifica da parte di SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Codice

Presentazione dell'azienda:

Dove si trova SCHELL, è presente la qualità.

Rubinetteria per lavabo, doccia, WC o per l’orinatoio. Rubinetti di regolazione sottolavabo o rubinetteria per il collegamento di riscaldamento, gas o elettrodomestici. Attualmente fornisce più di 2.000 competenti risposte alle richieste dei nostri clienti in tutto il mondo per quanto concerne igiene, risparmio idrico, affidabilità o robustezza.

Poiché la qualità è un elemento fondamentale per SCHELL, i nostri prodotti e processi vengono costantemente verificati e sono riconosciuti con le relative caratteristiche di qualità e di sicurezza. Ad es. la gestione della qualità SCHELL è certificata secondo la norma DIN EN ISO 9001:2015.