Catalog navigation
Выбор CAD модели
Страна доставки
The current part cannot be delivered to the selected country.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
fitting type description
WC-operating panel EDITION ECO 100
product description
Operating panel EDITION Eco 100 - plastic chrome
purchase order number
028250699
GTIN - number
4021163155600
product preview
Level of detail
long text - Click on text for HTML view
WC operating panel EDITION Eco 100 For SCHELL COMPACT II concealed WC flush valve with low installation depth of 100-160 mm. Dual flush. Scope of delivery Operating panel Operating buttons for economy/main flush Self-closing cartridge with automatic nozzle cleaning needle Baffle plate for flow rate regulation Installation frame Technical data Dual flush: Economy flush volume 3 l, Main 4.5 - 9.0 l Material: Plastic Surface: Chrome; Front panel Chrome Dimensions front plate: w 124 mm x h 153.5 mm x d 12 mm - 028250699
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/028250699
fitting type
Tapping fitting (e.g. sanitary fittings, outlet fitting, tap valve, mixer taps, two-handle fittings)
Sound insulation class / noise class
material element
plastic
surface element
chrome-plated
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
web address of manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:48 PM
Part number028250699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/08fd02a6-55c3-49e6-9d98-b091f66c528e
Валюта:
$
£
¥
CN¥
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: Apr 19, 2024, 12:48 PM
Код

BIM-модели, иллюстрации и форматы CAD были составлены и проверены с особой тщательностью. Тем не менее, нельзя полностью исключить ошибки и заблуждения. Правильность этих данных не гарантируется. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения..

При создании генератора была предпринята попытка обеспечить высокую степень гибкости. Поэтому возможность реализации зависит от вашего вклада и может быть подтверждена только после проверки компанией SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Код

Презентация компании:

Где SCHELL находится снаружи, там качество внутри.

Будь то арматура для ручного умывальника, душа, унитаза или писсуара. Будь то регулирующая угловая арматура, арматура для подключения бытовой техники или арматура для монтажа газовых и отопительных систем. Сегодня SCHELL поставляет более 2000 компетентных ответов на растущие требования наших клиентов во всем мире в отношении гигиены, экономии воды, надежности или прочности.

Чтобы гарантировать, что качество находится там, где написано SCHELL, наши продукты и процессы постоянно тестируются и маркируются соответствующими знаками качества и безопасности. Например, управление качеством компании SCHELL сертифицировано в соответствии с DIN EN ISO 9001:2015..