Catalog navigation
Выбор CAD модели
Страна доставки
The current part cannot be delivered to the selected country.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
Type of sanitary installation elements
WC elements
sanitary installation elements -series designation
WC-module MONTUS C-N 80, concealed cistern, wet construction
purchase order number
030590099
GTIN - number
4021163161700
product preview
Level of detail
height adjustment
transition piece Ø
mm
Distance between screws
mm
depth
mm
Введите значение для T
depth
mm
cm
inch
ft
Turning the flow
°
flushing operation
mm
Введите значение для SB
flushing operation
mm
cm
inch
ft
long text - Click on text for HTML view
WC module MONTUS Type C-N 80 WC module with concealed cistern 8 cm. For expansion, installation and conversion work in masonry. For wall-mounted WC with 180 or 230 mm fastening dimension. U-shaped, non-self-supporting, galvanised steel frame. Saves water with dual flush and delayed filling process (saves about 0.5 l/flush). Scope of delivery WC module WC concealed cistern 8 cm, actuation from front Angle valve with regulating function, G 1/2 AG, noise class I Flush pipe Ø 45 mm, with construction plug Reducer Ø 90/110 mm WC connection set (supply Ø 45 mm, drain Ø 90/110 mm) PP drain elbow Ø 90/90 mm, with construction plug Fastening material for WC installation (fastening bolts M 12 x 200 mm, protection hoses, plastic collar bushings, nuts, flat washers, cover caps) Plaster base mat Fastening material for wall installation Technical data Dual flush: Eco flush volume 3 l, Main flush volume 6/7 l adjustable (6 l factory setting) Material: Frame Steel Surface: Frame Galvanised Dimensions: w 46 cm x h 78 cm Waste water connection: Ø 90 /110 mm Flush pipe connection: Ø 45 mm Water connection: DN 15 R 1/2 AG (top) Certificates: Belgaqua - 030590099
web link
http://www.schell.eu/worldwide_en/a/030590099/
Installation location
Exosed or concealed mounting
with height adjustment
not available
maximum construction height
mm
minimum construction width
460 mm
maximum construction width
460 mm
minimum construction depth
90 mm
material element
steel
surface element
zinc-plated
sea water resistent
no
electrical connection
can be retrofitted on site
flushing operation
concealed
Element versions
sound-insulated valve plate
no
protected against vandalism
yes
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
Belgaqua
web address of manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:48 PM
Part number030590099
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/c0c86a88-70ef-43e9-bd62-008526d499b6
Валюта:
$
£
¥
CN¥
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: Apr 19, 2024, 12:48 PM
Код

BIM-модели, иллюстрации и форматы CAD были составлены и проверены с особой тщательностью. Тем не менее, нельзя полностью исключить ошибки и заблуждения. Правильность этих данных не гарантируется. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения..

При создании генератора была предпринята попытка обеспечить высокую степень гибкости. Поэтому возможность реализации зависит от вашего вклада и может быть подтверждена только после проверки компанией SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Код

Презентация компании:

Где SCHELL находится снаружи, там качество внутри.

Будь то арматура для ручного умывальника, душа, унитаза или писсуара. Будь то регулирующая угловая арматура, арматура для подключения бытовой техники или арматура для монтажа газовых и отопительных систем. Сегодня SCHELL поставляет более 2000 компетентных ответов на растущие требования наших клиентов во всем мире в отношении гигиены, экономии воды, надежности или прочности.

Чтобы гарантировать, что качество находится там, где написано SCHELL, наши продукты и процессы постоянно тестируются и маркируются соответствующими знаками качества и безопасности. Например, управление качеством компании SCHELL сертифицировано в соответствии с DIN EN ISO 9001:2015..