Catalog navigation
Выбор CAD модели
Страна доставки
The current part cannot be delivered to the selected country.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
Type of sanitary installation elements
WC elements
sanitary installation elements -series designation
WC-module MONTUS C 120, Wall bracket, sound insulation mat
purchase order number
030570099
GTIN - number
4021163161649
product preview
Level of detail
height adjustment
transition piece Ø
mm
Distance between screws
mm
depth
mm
Введите значение для T
depth
mm
cm
inch
ft
Turning the flow
°
flushing operation
mm
Введите значение для SB
flushing operation
mm
cm
inch
ft
long text - Click on text for HTML view
WC module MONTUS Type C 120 WC module, height 115 cm with concealed cistern 12 cm. For stud wall or pre-wall mounting or exposed installation. For wall-mounted WC with 180 or 230 mm fastening dimension. Self-supporting, powder-coated steel profiled frame with height-adjustable feet. Saves water with dual flush and delayed filling process (saves about 0.5 l/flush). Flush triggering electronic or mechanical. Scope of delivery WC module WC concealed cistern 12 cm, actuation from front Angle valve with regulating function, G 1/2 AG, noise class I Flush pipe Ø 45 mm, with construction plug Galvanised, height-adjustable mounting feet 0 - 20 cm with slip resistance WC sound-insulation mat PP drain elbow Ø 90/90 mm, with construction plug MONTUS wall bracket set (120-170 mm) Technical data Dual flush: Eco flush volume 3 l, Main flush volume 4/5/6/7 l adjustable (6 l factory setting) Load capacity: max. 400 kg (when using MONTUS wall bracket set) Material: Frame Steel Surface: Frame Powder coat finish Dimensions: w 50 cm x h 115 cm Waste water connection: Ø 90 /110 mm Flush pipe connection: Ø 45 mm Water connection: DN 15 R 1/2 AG (rear centre) Waste water outlet: Ø 90/110 mm Certificates: Belgaqua, NF - 030570099
web link
http://www.schell.eu/worldwide_en/a/030570099/
Installation location
Exosed or concealed mounting
with height adjustment
mechanical
maximum construction height
1150 mm
minimum construction width
500 mm
maximum construction width
500 mm
minimum construction depth
120 mm
material element
steel
surface element
powder coated
sea water resistent
no
electrical connection
can be retrofitted on site
flushing operation
concealed
Element versions
sound-insulated valve plate
no
protected against vandalism
yes
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
Belgaqua, NF
web address of manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:48 PM
Part number030570099
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/96187293-43c2-45f6-b955-153efe2c48db
Валюта:
$
£
¥
CN¥
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: Apr 19, 2024, 12:48 PM
Код

BIM-модели, иллюстрации и форматы CAD были составлены и проверены с особой тщательностью. Тем не менее, нельзя полностью исключить ошибки и заблуждения. Правильность этих данных не гарантируется. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения..

При создании генератора была предпринята попытка обеспечить высокую степень гибкости. Поэтому возможность реализации зависит от вашего вклада и может быть подтверждена только после проверки компанией SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Код

Презентация компании:

Где SCHELL находится снаружи, там качество внутри.

Будь то арматура для ручного умывальника, душа, унитаза или писсуара. Будь то регулирующая угловая арматура, арматура для подключения бытовой техники или арматура для монтажа газовых и отопительных систем. Сегодня SCHELL поставляет более 2000 компетентных ответов на растущие требования наших клиентов во всем мире в отношении гигиены, экономии воды, надежности или прочности.

Чтобы гарантировать, что качество находится там, где написано SCHELL, наши продукты и процессы постоянно тестируются и маркируются соответствующими знаками качества и безопасности. Например, управление качеством компании SCHELL сертифицировано в соответствии с DIN EN ISO 9001:2015..