Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
Typ der Sanitär-Installationselemente
WC-Elemente
Sanitär-Installationselemente –Serienbezeichnung
WC-Modul MONTUS Flow
Bestell-Nummer
030380099
GTIN - Nummer
4021163168631
Produkt-Preview
Produkt-Preview
Detaillierungsgrad
Höhenverstellung
Übergangsstück Ø
mm
Schraubenabstand
mm
Tiefe
mm
Wert eingeben für T
Tiefe
mm
cm
inch
ft
Ablauf rotieren
°
Spülbetätigung
mm
Wert eingeben für SB
Spülbetätigung
mm
cm
inch
ft
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
WC-Modul MONTUS Flow Typ C 120 WC-Modul BH 115 cm mit Unterputz-Spülkasten 12 cm. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Integriertes Spülventil mit Ablauf über Spülrohr für zeitgesteuerte Stagnationsspülung. Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen. Wassersparend durch Zweimengen-Spülung und verzögertem Füllvorgang (spart ca. 0,5 l/Spülung). Auslösung der Spülung elektronisch oder mechanisch. Lieferumfang WC-Modul WC-Unterputz-Spülkasten 12 cm, Betätigung von vorne Eckventil mit Regulierfunktion G 1/2 AG, Geräuschklasse I Spülrohr Ø 45 mm, mit Baustopfen Verzinkte, höhenverstellbare Montagefüße 0 - 20 cm mit Rutschhemmung Übergangsstück Ø 90 / 110 mm WC-Anschlussgarnitur (Zulauf Ø 45 mm, Ablauf Ø 90 / 110 mm) Leerrohr 5000 mm Verlängerungskabel 5 m Befestigungsmaterial für WC-Montage (Befestigungsbolzen M 12 x 200 mm, Schutzschläuche, Kunststoff-Bundbuchsen, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen) Befestigungsmaterial für Montagefüße Technische Daten Werkstoff: Eckventil Messing konform TrinkwV; Rahmen Stahl Zweimengenspülung: Sparspülmenge 3 l, Hauptspülmenge 4/5/6/7 l einstellbar (6 l Werkseinstellung) Belastbarkeit: max. 400 kg (bei Verwendung von Wandhalterungsset MONTUS) Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet Abmessungen: B 50 cm x H 115 cm Anschluss Abwasser: Ø 90 / 110 mm Anschluss Spülrohr: Ø 45 mm Anschluss Wasser: DN 15 R 1/2 AG (Mitte Rückseite) Abgang Abwasser: Ø 90 / 110 mm - 030380099
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/030380099/
Einbausituation
Vorwand- oder Inwandmontage
mit Höhenverstellung
nicht vorhanden
maximale Bauhöhe
1350 mm
minimale Baubreite
500 mm
maximale Baubreite
500 mm
minimale Bautiefe
120 mm
Werkstoff Element
Stahl
Oberfläche Element
pulverbeschichtet
meerwasserbeständig
nein
elektrischer Anschluss
bauseits nachrüstbar
Spülbetätigung
unter Putz (UP)
Elementvarianten
schallentkoppelte Armaturenplatte
nein
Vandalen-geschützt
ja
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
Ort der Auslösung
von oben
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
Sanitär- Insallationselemente für Wandtypen
Massivwand (Nassbau) oder Leichtbauwand (Trockenbau)
DataNorm-Nummer
030380099
GTIN - Nummer
4021163168631
GTIN - Nummer
4021163168631
GTIN - Nummer
4021163168631
Procurement
Last update19.04.2024, 12:48
Artikelnummer030380099
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/148b04f6-cf8f-464d-9d33-93e0bc14ac77
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.04.2024, 12:48

Die BIM-Modelle, Abbildungen sowie CAD-Formate wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Trotzdem können Fehler und Irrtümer nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Daten. Technische Änderungen sind vorbehalten.

Bei der Erstellung des Generators wurde darauf geachtet einen hohen Grad an Flexibilität zu ermöglichen. Die Machbarkeit der Ausführung ist daher von Ihrer Eingabe abhängig und kann schlussendlich nur nach Prüfung durch die Firma SCHELL GmbH & Co. KG bestätigt werden.

Preview - Generation
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Unternehmensvorstellung:

Wo SCHELL draufsteht, ist Qualität drin.

Ob Armaturen für Waschtisch, Dusche, WC oder Urinal. Ob Eckregulierventile, oder Armaturen zum Anschluss von Heizung oder Haushaltsgeräten. SCHELL liefert heute mehr als 2.000 kompetente Antworten auf die weltweit gestiegenen Ansprüche unserer Kunden hinsichtlich Hygiene, Wassersparen, Zuverlässigkeit oder Robustheit.

Damit Qualität drin ist, wo SCHELL draufsteht, werden unsere Produkte und Prozesse ständig geprüft und sind mit den entsprechenden Qualitäts¬ und Sicherheitsmerkmalen ausgezeichnet. So ist z.B. das Qualitäts¬-Management von SCHELL nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.