Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
Typ der Sanitär-Installationselemente
WC-Elemente
Sanitär-Installationselemente –Serienbezeichnung
WC-Modul MONTUS C-N 120 UP-Spülkasten, Nassbau
Bestell-Nummer
030580099
GTIN - Nummer
4021163161694
Produkt-Preview
Detaillierungsgrad
Höhenverstellung
Übergangsstück Ø
mm
Schraubenabstand
mm
Tiefe
mm
Wert eingeben für T
Tiefe
mm
cm
inch
ft
Ablauf rotieren
°
Spülbetätigung
mm
Wert eingeben für SB
Spülbetätigung
mm
cm
inch
ft
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
WC-Modul MONTUS Typ C-N 120 WC-Modul mit Unterputz-Spülkasten 12 cm. Für Aus-, Unter- und Umbauen im Nassbau. Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß. U-förmiger, nicht selbsttragender, verzinkter Stahlrahmen. Wassersparend durch Zweimengen-Spülung und verzögertem Füllvorgang (spart ca. 0,5 l/Spülung). Lieferumfang WC-Modul WC-Unterputz-Spülkasten 12 cm, Betätigung von vorne Eckventil mit Regulierfunktion G 1/2 AG, Geräuschklasse I Spülrohr Ø 45 mm, mit Baustopfen Übergangsstück Ø 90 / 110 mm WC-Anschlussgarnitur (Zulauf Ø 45 mm, Ablauf Ø 90 / 110 mm) PP-Ablaufbogen Ø 90 / 90 mm, mit Baustopfen Befestigungsmaterial für WC-Montage (Befestigungsbolzen M 12 x 200 mm, Schutzschläuche, Kunststoff-Bundbuchsen, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen) Putzträgermatte Befestigungsmaterial für Wandmontage Technische Daten Zweimengenspülung: Sparspülmenge 3 l, Hauptspülmenge 4/5/6/7 l einstellbar (6 l Werkseinstellung) Werkstoff: Rahmen Stahl Oberfläche: Rahmen verzinkt Abmessungen: B 42 cm x H 77 cm Anschluss Abwasser: Ø 90 / 110 mm Anschluss Spülrohr: Ø 45 mm Anschluss Wasser: DN 15 R 1/2 AG (Mitte Rückseite) Abgang Abwasser: Ø 90 / 110 mm Zertifikate: Belgaqua, NF - 030580099
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/030580099/
Einbausituation
Vorwand- oder Inwandmontage
mit Höhenverstellung
nicht vorhanden
maximale Bauhöhe
mm
minimale Baubreite
420 mm
maximale Baubreite
420 mm
minimale Bautiefe
128 mm
Werkstoff Element
Stahl
Oberfläche Element
verzinkt
meerwasserbeständig
nein
elektrischer Anschluss
bauseits nachrüstbar
Spülbetätigung
unter Putz (UP)
Elementvarianten
schallentkoppelte Armaturenplatte
nein
Vandalen-geschützt
ja
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
Normen/Regeln/Zulassungen
Belgaqua, NF
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
Procurement
Last update19.04.2024, 12:48
Artikelnummer030580099
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/57d1e737-95df-40ff-b9a6-3518965cc900
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.04.2024, 12:48

Die BIM-Modelle, Abbildungen sowie CAD-Formate wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Trotzdem können Fehler und Irrtümer nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Daten. Technische Änderungen sind vorbehalten.

Bei der Erstellung des Generators wurde darauf geachtet einen hohen Grad an Flexibilität zu ermöglichen. Die Machbarkeit der Ausführung ist daher von Ihrer Eingabe abhängig und kann schlussendlich nur nach Prüfung durch die Firma SCHELL GmbH & Co. KG bestätigt werden.

Preview - Generation
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Unternehmensvorstellung:

Wo SCHELL draufsteht, ist Qualität drin.

Ob Armaturen für Waschtisch, Dusche, WC oder Urinal. Ob Eckregulierventile, oder Armaturen zum Anschluss von Heizung oder Haushaltsgeräten. SCHELL liefert heute mehr als 2.000 kompetente Antworten auf die weltweit gestiegenen Ansprüche unserer Kunden hinsichtlich Hygiene, Wassersparen, Zuverlässigkeit oder Robustheit.

Damit Qualität drin ist, wo SCHELL draufsteht, werden unsere Produkte und Prozesse ständig geprüft und sind mit den entsprechenden Qualitäts¬ und Sicherheitsmerkmalen ausgezeichnet. So ist z.B. das Qualitäts¬-Management von SCHELL nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.