Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
Typ der Sanitär-Installationselemente
WC-Elemente
Sanitär-Installationselemente –Serienbezeichnung
WC-Modul MONTUS C 90 UP-Spülkasten
Bestell-Nummer
030610099
GTIN - Nummer
4021163161687
Produkt-Preview
Detaillierungsgrad
Höhenverstellung
Übergangsstück Ø
mm
Schraubenabstand
mm
Tiefe
mm
Wert eingeben für T
Tiefe
mm
cm
inch
ft
Ablauf rotieren
°
Spülbetätigung
mm
Wert eingeben für SB
Spülbetätigung
mm
cm
inch
ft
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
WC-Modul MONTUS Typ C 90 WC-Modul BH 111 cm mit Unterputz-Spülkasten 8 cm. Für flache Ständerwand- oder Aufputzmontage. Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen. Wassersparend durch Zweimengen-Spülung und verzögertem Füllvorgang (spart ca. 0,5 l/Spülung). Lieferumfang WC-Modul WC-Unterputz-Spülkasten 8 cm, Betätigung von vorne Eckventil mit Regulierfunktion G 1/2 AG, Geräuschklasse I Spülrohr Ø 45 mm, mit Baustopfen Höhenverstellbare Montagefüße 0 - 15 cm Übergangsstück Ø 90 / 110 mm WC-Anschlussgarnitur (Zulauf Ø 45 mm, Ablauf Ø 90 / 110 mm) PP-Ablaufbogen Ø 90 / 90 mm, mit Baustopfen Befestigungsmaterial für WC-Montage (Befestigungsbolzen M 12 x 200 mm, Schutzschläuche, Kunststoff-Bundbuchsen, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen) Befestigungsmaterial für Montagefüße Technische Daten Zweimengenspülung: Sparspülmenge 3 l, Hauptspülmenge 6 / 7 l einstellbar (6 l Werkseinstellung) Werkstoff: Rahmen Stahl Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet Abmessungen: B 50 cm x H 111 cm Anschluss Abwasser: Ø 90 / 110 mm Anschluss Spülrohr: Ø 45 mm Anschluss Wasser: DN 15 R 1/2 AG (oben) Abgang Abwasser: Ø 90 / 110 mm Zertifikate: Belgaqua Hinweis Beim Einsatz mit Stütz- oder Stützklappgriffen für barrierefreie WCs mit WC-Modul MONTUS Typ CS 120 (Baubreite: 42 cm) kombinieren. - 030610099
Hinweis
Hinweis : Beim Einsatz mit Stütz- oder Stützklappgriffen für barrierefreie WCs mit WC-Modul MONTUS Typ CS 120 (Baubreite: 42 cm) kombinieren.
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/030610099/
Einbausituation
Vorwand- oder Inwandmontage
mit Höhenverstellung
mechanisch
maximale Bauhöhe
1110 mm
minimale Baubreite
500 mm
maximale Baubreite
500 mm
minimale Bautiefe
90 mm
Werkstoff Element
Stahl
Oberfläche Element
pulverbeschichtet
meerwasserbeständig
nein
elektrischer Anschluss
bauseits nachrüstbar
Spülbetätigung
unter Putz (UP)
Elementvarianten
schallentkoppelte Armaturenplatte
nein
Vandalen-geschützt
ja
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
Normen/Regeln/Zulassungen
Belgaqua
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
Procurement
Last update19.04.2024, 12:48
Artikelnummer030610099
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/a3502a1d-162a-425c-9ba5-b460f5f00488
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.04.2024, 12:48

Die BIM-Modelle, Abbildungen sowie CAD-Formate wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Trotzdem können Fehler und Irrtümer nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Daten. Technische Änderungen sind vorbehalten.

Bei der Erstellung des Generators wurde darauf geachtet einen hohen Grad an Flexibilität zu ermöglichen. Die Machbarkeit der Ausführung ist daher von Ihrer Eingabe abhängig und kann schlussendlich nur nach Prüfung durch die Firma SCHELL GmbH & Co. KG bestätigt werden.

Preview - Generation
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Unternehmensvorstellung:

Wo SCHELL draufsteht, ist Qualität drin.

Ob Armaturen für Waschtisch, Dusche, WC oder Urinal. Ob Eckregulierventile, oder Armaturen zum Anschluss von Heizung oder Haushaltsgeräten. SCHELL liefert heute mehr als 2.000 kompetente Antworten auf die weltweit gestiegenen Ansprüche unserer Kunden hinsichtlich Hygiene, Wassersparen, Zuverlässigkeit oder Robustheit.

Damit Qualität drin ist, wo SCHELL draufsteht, werden unsere Produkte und Prozesse ständig geprüft und sind mit den entsprechenden Qualitäts¬ und Sicherheitsmerkmalen ausgezeichnet. So ist z.B. das Qualitäts¬-Management von SCHELL nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.