Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
Typ der Sanitär-Installationselemente
WC-Elemente
Sanitär-Installationselemente –Serienbezeichnung
WC-Modul MONTUS Flow
Bestell-Nummer
030370099
GTIN - Nummer
4021163161663
Produkt-Preview
Detaillierungsgrad
Höhenverstellung
Übergangsstück Ø
mm
Schraubenabstand
mm
Tiefe
mm
Wert eingeben für T
Tiefe
mm
cm
inch
ft
Ablauf rotieren
°
Spülbetätigung
mm
Wert eingeben für SB
Spülbetätigung
mm
cm
inch
ft
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
WC-Modul MONTUS Flow H Typ CS 120 WC-Modul BH 115 cm mit Unterputz-Spülkasten 12 cm. Für barrierefreie WC. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Integriertes Spülventil mit Ablauf über Spülrohr für zeitgesteuerte Stagnationsspülung. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen und Traversen. Wassersparend durch Zweimengen-Spülung und verzögertem Füllvorgang (spart ca. 0,5 l/Spülung). Auslösung der Spülung elektronisch oder mechanisch. Lieferumfang WC-Modul WC-Unterputz-Spülkasten 12 cm, Betätigung von vorne Eckventil mit Regulierfunktion G 1/2 AG, Geräuschklasse I Anschlusskabel 5000 mm Spülrohr Ø 45 mm, mit Baustopfen Höhenverstellbare Sonderfüße 0 - 15 cm, selbsttragend WC-Anschlussgarnitur (Zulauf Ø 45 mm, Ablauf Ø 90 / 110 mm) PE-Übergangsstück Ø 90 / 110 mm PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90 mm Leerrohr 5000 mm Befestigungsmaterial für WC-Montage (Befestigungsbolzen M 12 x 200 mm, Schutzschläuche, Kunststoff-Bundbuchsen, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen) Befestigungsmaterial für Montagefüße Wandhalterungs-Set MONTUS (150 - 210 mm) Technische Daten Werkstoff: Eckventil Messing konform TrinkwV; Rahmen Stahl Zweimengenspülung: Sparspülmenge 3 l, Hauptspülmenge 4/5/6/7 l einstellbar (6 l Werkseinstellung) Belastbarkeit: max. 400 kg (bei Verwendung von Wandhalterungsset MONTUS) Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet Abmessungen: B 42 cm x H 115 cm Anschluss Abwasser: Ø 90 / 110 mm Anschluss Spülrohr: Ø 45 mm Anschluss Wasser: DN 15 R 1/2 AG (hinten) Abgang Abwasser: Ø 90 / 110 mm - 030370099
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/030370099/
Einbausituation
Vorwand- oder Inwandmontage
mit Höhenverstellung
mechanisch
maximale Bauhöhe
1350 mm
minimale Baubreite
420 mm
maximale Baubreite
420 mm
minimale Bautiefe
120 mm
Werkstoff Element
Stahl
Oberfläche Element
pulverbeschichtet
meerwasserbeständig
nein
elektrischer Anschluss
bauseits nachrüstbar
Spülbetätigung
unter Putz (UP)
Elementvarianten
schallentkoppelte Armaturenplatte
nein
Vandalen-geschützt
ja
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
Normen/Regeln/Zulassungen
Belgaqua, NF
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
minimale Bauhöhe
1150 mm
Anschluss an GLT, GA a)
ja
Procurement
Last update19.04.2024, 12:48
Artikelnummer030370099
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/a86dfd8c-e632-4a79-b0f4-1c43f50fa1f0
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.04.2024, 12:48

Die BIM-Modelle, Abbildungen sowie CAD-Formate wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Trotzdem können Fehler und Irrtümer nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Daten. Technische Änderungen sind vorbehalten.

Bei der Erstellung des Generators wurde darauf geachtet einen hohen Grad an Flexibilität zu ermöglichen. Die Machbarkeit der Ausführung ist daher von Ihrer Eingabe abhängig und kann schlussendlich nur nach Prüfung durch die Firma SCHELL GmbH & Co. KG bestätigt werden.

Preview - Generation
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Unternehmensvorstellung:

Wo SCHELL draufsteht, ist Qualität drin.

Ob Armaturen für Waschtisch, Dusche, WC oder Urinal. Ob Eckregulierventile, oder Armaturen zum Anschluss von Heizung oder Haushaltsgeräten. SCHELL liefert heute mehr als 2.000 kompetente Antworten auf die weltweit gestiegenen Ansprüche unserer Kunden hinsichtlich Hygiene, Wassersparen, Zuverlässigkeit oder Robustheit.

Damit Qualität drin ist, wo SCHELL draufsteht, werden unsere Produkte und Prozesse ständig geprüft und sind mit den entsprechenden Qualitäts¬ und Sicherheitsmerkmalen ausgezeichnet. So ist z.B. das Qualitäts¬-Management von SCHELL nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.