Catalog navigation
Выбор CAD модели
Страна доставки
The current part cannot be delivered to the selected country.
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Manufacturer’s name
SCHELL GmbH & Co. KG
Valve type designation
Product description
Manufacturer’s reference number
GTIN number
product preview
Level of detail
long text - Click on text for HTML view
Exposed WC flush valve SCHELLOMAT Basic, DN 20 All-metal design with brass push button. Conform to DIN EN 12541. Single flush. Scope of delivery Exposed WC flush valve Self-closing cartridge with automatic nozzle cleaning needle Push rosette Ø 60 mm Flush pipe connection with pipe interrupter Technical data Flow pressure: 1.2 - 5.0 bar Single flush: 4.5 - 9.0 l Flush flow: 1.0 - 1.3 l/s Material: Housing Brass; Parts in contact with water Brass, conform to German drinking water regulations, Plastic Surface: Chrome Connection: DN 20 G 3/4 AG Flush pipe connection: Ø 26 mm Certificates: PA-IX 9901/II, DIN-DVGW, Belgaqua Noise class: II, at 100% flow - 022470699
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/022470699
Valve assembly type
Tapping fitting (e.g. sanitary fittings, outlet fitting, tap valve, mixer taps, two-handle fittings)
Installation location
cold PWC drinking water
Sound insulation class / noise class
Schallschutzklasse 2
perm. operating temperature
30 °C
perm. operating pressure
5 bar
Nennmaß
20
nominal pressure
10
minimum operarting temperature
10 °C
Body material
brass
Surface
chrome-plated
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE per pack
Index
Schallschutzklasse 2
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:48 PM
Part number022470699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/3a33e04f-9b4d-4837-963a-9411269197e4
Валюта:
$
£
¥
CN¥
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: Apr 19, 2024, 12:48 PM
Код

BIM-модели, иллюстрации и форматы CAD были составлены и проверены с особой тщательностью. Тем не менее, нельзя полностью исключить ошибки и заблуждения. Правильность этих данных не гарантируется. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения..

При создании генератора была предпринята попытка обеспечить высокую степень гибкости. Поэтому возможность реализации зависит от вашего вклада и может быть подтверждена только после проверки компанией SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Код

Презентация компании:

Где SCHELL находится снаружи, там качество внутри.

Будь то арматура для ручного умывальника, душа, унитаза или писсуара. Будь то регулирующая угловая арматура, арматура для подключения бытовой техники или арматура для монтажа газовых и отопительных систем. Сегодня SCHELL поставляет более 2000 компетентных ответов на растущие требования наших клиентов во всем мире в отношении гигиены, экономии воды, надежности или прочности.

Чтобы гарантировать, что качество находится там, где написано SCHELL, наши продукты и процессы постоянно тестируются и маркируются соответствующими знаками качества и безопасности. Например, управление качеством компании SCHELL сертифицировано в соответствии с DIN EN ISO 9001:2015..