Catalog navigation
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Manufacturer’s name
SCHELL GmbH & Co. KG
Valve type designation
Product description
Manufacturer’s reference number
GTIN number
product preview
Level of detail
long text - Click on text for HTML view
Exposed WC flush valve SCHELLOMAT Basic, DN 20 All-metal design with brass push button. Conform to DIN EN 12541. Single flush. Scope of delivery Exposed WC flush valve Self-closing cartridge with automatic nozzle cleaning needle Push rosette Ø 60 mm Flush pipe connection with pipe interrupter Technical data Flow pressure: 1.2 - 5.0 bar Single flush: 4.5 - 9.0 l Flush flow: 1.0 - 1.3 l/s Material: Housing Brass; Parts in contact with water Brass, conform to German drinking water regulations, Plastic Surface: Chrome Connection: DN 20 G 3/4 AG Flush pipe connection: Ø 26 mm Certificates: PA-IX 9901/II, DIN-DVGW, Belgaqua Noise class: II, at 100% flow - 022470699
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/022470699
Valve assembly type
Tapping fitting (e.g. sanitary fittings, outlet fitting, tap valve, mixer taps, two-handle fittings)
Installation location
cold PWC drinking water
Sound insulation class / noise class
Schallschutzklasse 2
perm. operating temperature
30 °C
perm. operating pressure
5 bar
Nennmaß
20
nominal pressure
10
minimum operarting temperature
10 °C
Body material
brass
Surface
chrome-plated
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE per pack
Index
Schallschutzklasse 2
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:48 PM
Part number022470699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/3a33e04f-9b4d-4837-963a-9411269197e4
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: Apr 19, 2024, 12:48 PM
Codice

I modelli BIM, le illustrazioni e i formati CAD sono stati compilati e controllati con la massima cura. Ciononostante, non si possono escludere completamente errori e sbagli. Non c'è alcuna garanzia per la correttezza di questi dati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Quando si è creato il generatore, si è avuto cura di permettere un alto grado di flessibilità. La fattibilità dipende quindi dal vostro contributo e può essere confermata solo dopo la verifica da parte di SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Codice

Presentazione dell'azienda:

Dove si trova SCHELL, è presente la qualità.

Rubinetteria per lavabo, doccia, WC o per l’orinatoio. Rubinetti di regolazione sottolavabo o rubinetteria per il collegamento di riscaldamento, gas o elettrodomestici. Attualmente fornisce più di 2.000 competenti risposte alle richieste dei nostri clienti in tutto il mondo per quanto concerne igiene, risparmio idrico, affidabilità o robustezza.

Poiché la qualità è un elemento fondamentale per SCHELL, i nostri prodotti e processi vengono costantemente verificati e sono riconosciuti con le relative caratteristiche di qualità e di sicurezza. Ad es. la gestione della qualità SCHELL è certificata secondo la norma DIN EN ISO 9001:2015.