Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturen-Typbezeichnung
WC-Betätigungsplatte EDITION ECO ND
Produktbeschreibung
WC-Betätigungsplatte EDITION ECO ND 100, Niederdruck, Einbautiefe 100-160,chrom
Bestell-Nummer
028240699
GTIN - Nummer
4021163155594
Produkt-Preview
Detaillierungsgrad
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
WC-Betätigungsplatte EDITION Eco ND 100 Für SCHELL Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II ND mit geringer Einbautiefe von 100 - 160 mm. Niederdruck ab 0,8 bar. Zweimengenspülung. Lieferumfang Betätigungsplatte Betätigungstasten für Spar- und Hauptspülung Selbstschlusskartusche Niederdruck mit automatischer Düsenreinigungsnadel Stauscheibe zur Spülstromregulierung Montagerahmen Technische Daten Zweimengenspülung: Sparspülmenge 3 l, Hauptspülmenge 4,5 - 6,0 l Werkstoff: Kunststoff Oberfläche: chrom; Frontplatte chrom - 028240699
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/028240699
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z.B. Sanitärarmaturen,Auslaufarmatur,Zapfventil,Mischbatterien,Zweigriffarmaturen)
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
Werkstoff Element
Kunststoff
Oberfläche Element
verchromt
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
Normen/Regeln/Zulassungen
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
Gehäusebauform
WC-Betätigungsplatte
Procurement
Last update19.04.2024, 12:48
Artikelnummer028240699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/e9014be9-d0a4-4ab5-886a-5587a4027ca6
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.04.2024, 12:48

Die BIM-Modelle, Abbildungen sowie CAD-Formate wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Trotzdem können Fehler und Irrtümer nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Daten. Technische Änderungen sind vorbehalten.

Bei der Erstellung des Generators wurde darauf geachtet einen hohen Grad an Flexibilität zu ermöglichen. Die Machbarkeit der Ausführung ist daher von Ihrer Eingabe abhängig und kann schlussendlich nur nach Prüfung durch die Firma SCHELL GmbH & Co. KG bestätigt werden.

Preview - Generation
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Unternehmensvorstellung:

Wo SCHELL draufsteht, ist Qualität drin.

Ob Armaturen für Waschtisch, Dusche, WC oder Urinal. Ob Eckregulierventile, oder Armaturen zum Anschluss von Heizung oder Haushaltsgeräten. SCHELL liefert heute mehr als 2.000 kompetente Antworten auf die weltweit gestiegenen Ansprüche unserer Kunden hinsichtlich Hygiene, Wassersparen, Zuverlässigkeit oder Robustheit.

Damit Qualität drin ist, wo SCHELL draufsteht, werden unsere Produkte und Prozesse ständig geprüft und sind mit den entsprechenden Qualitäts¬ und Sicherheitsmerkmalen ausgezeichnet. So ist z.B. das Qualitäts¬-Management von SCHELL nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.