Catalog navigation
Выбор CAD модели
Страна доставки
The current part cannot be delivered to the selected country.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
Type of sanitary installation elements
WC elements
sanitary installation elements -series designation
MONTUS wash basin module, barrier-free, concealed siphon, d=40
purchase order number
030850099
GTIN - number
4021163162875
product preview
Level of detail
height adjustment
adjustable mounting distance
adjustable pipe distance
long text - Click on text for HTML view
Wash basin module MONTUS Wash basin mounting module, height 115 cm. For stud wall or pre-wall mounting or exposed installation. For wall-mounted, barrier-free wash basins. Self-supporting, powder-coated steel profiled frame with height-adjustable feet and cross bars. Scope of delivery Wash basin mounting module Cross bar for wash basin attachment 40-375 mm, height-adjustable Galvanised, height-adjustable mounting feet 0 - 20 cm with slip resistance Fastening material for wash basin installation (fastening bolts M 12 x 110 mm, protection hose, nuts, flat washers, cover caps) Fastening material for installation feet Technical data Material: Frame Steel Surface: Frame Powder coat finish Dimensions: w 50 cm x h 115 cm Waste water connection: Ø 50 mm Water connection: 2x DN 15 G 1/2 AG (bottom) Waste water outlet: Ø 50 mm/40 mm (by cutting to length) Water outlet: 2x DN 15 G 1/2 IG Note New design - 030850099
Note
Note : New design
web link
http://www.schell.eu/worldwide_en/a/030850099/
Installation location
Exosed or concealed mounting
with height adjustment
mechanical
maximum construction height
1150 mm
minimum construction width
500 mm
maximum construction width
500 mm
minimum construction depth
85 mm
material element
steel
surface element
powder coated
sea water resistent
no
electrical connection
can be retrofitted on site
flushing operation
concealed
Element versions
with concealed siphon
sound-insulated valve plate
no
protected against vandalism
yes
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
point of activation
web address of manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:48 PM
Part number030850099
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/71181e0c-5528-4ede-9437-a5cee6a7955f
Валюта:
$
£
¥
CN¥
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: Apr 19, 2024, 12:48 PM
Код

BIM-модели, иллюстрации и форматы CAD были составлены и проверены с особой тщательностью. Тем не менее, нельзя полностью исключить ошибки и заблуждения. Правильность этих данных не гарантируется. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения..

При создании генератора была предпринята попытка обеспечить высокую степень гибкости. Поэтому возможность реализации зависит от вашего вклада и может быть подтверждена только после проверки компанией SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Код

Презентация компании:

Где SCHELL находится снаружи, там качество внутри.

Будь то арматура для ручного умывальника, душа, унитаза или писсуара. Будь то регулирующая угловая арматура, арматура для подключения бытовой техники или арматура для монтажа газовых и отопительных систем. Сегодня SCHELL поставляет более 2000 компетентных ответов на растущие требования наших клиентов во всем мире в отношении гигиены, экономии воды, надежности или прочности.

Чтобы гарантировать, что качество находится там, где написано SCHELL, наши продукты и процессы постоянно тестируются и маркируются соответствующими знаками качества и безопасности. Например, управление качеством компании SCHELL сертифицировано в соответствии с DIN EN ISO 9001:2015..