Catalog navigation
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
Type of sanitary installation elements
WC elements
sanitary installation elements -series designation
MONTUS wash basin module, barrier-free, concealed siphon, d=40
purchase order number
030850099
GTIN - number
4021163162875
product preview
Level of detail
height adjustment
adjustable mounting distance
adjustable pipe distance
long text - Click on text for HTML view
Wash basin module MONTUS Wash basin mounting module, height 115 cm. For stud wall or pre-wall mounting or exposed installation. For wall-mounted, barrier-free wash basins. Self-supporting, powder-coated steel profiled frame with height-adjustable feet and cross bars. Scope of delivery Wash basin mounting module Cross bar for wash basin attachment 40-375 mm, height-adjustable Galvanised, height-adjustable mounting feet 0 - 20 cm with slip resistance Fastening material for wash basin installation (fastening bolts M 12 x 110 mm, protection hose, nuts, flat washers, cover caps) Fastening material for installation feet Technical data Material: Frame Steel Surface: Frame Powder coat finish Dimensions: w 50 cm x h 115 cm Waste water connection: Ø 50 mm Water connection: 2x DN 15 G 1/2 AG (bottom) Waste water outlet: Ø 50 mm/40 mm (by cutting to length) Water outlet: 2x DN 15 G 1/2 IG Note New design - 030850099
Note
Note : New design
web link
http://www.schell.eu/worldwide_en/a/030850099/
Installation location
Exosed or concealed mounting
with height adjustment
mechanical
maximum construction height
1150 mm
minimum construction width
500 mm
maximum construction width
500 mm
minimum construction depth
85 mm
material element
steel
surface element
powder coated
sea water resistent
no
electrical connection
can be retrofitted on site
flushing operation
concealed
Element versions
with concealed siphon
sound-insulated valve plate
no
protected against vandalism
yes
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
point of activation
web address of manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:48 PM
Part number030850099
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/71181e0c-5528-4ede-9437-a5cee6a7955f
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: Apr 19, 2024, 12:48 PM
Codice

I modelli BIM, le illustrazioni e i formati CAD sono stati compilati e controllati con la massima cura. Ciononostante, non si possono escludere completamente errori e sbagli. Non c'è alcuna garanzia per la correttezza di questi dati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Quando si è creato il generatore, si è avuto cura di permettere un alto grado di flessibilità. La fattibilità dipende quindi dal vostro contributo e può essere confermata solo dopo la verifica da parte di SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Codice

Presentazione dell'azienda:

Dove si trova SCHELL, è presente la qualità.

Rubinetteria per lavabo, doccia, WC o per l’orinatoio. Rubinetti di regolazione sottolavabo o rubinetteria per il collegamento di riscaldamento, gas o elettrodomestici. Attualmente fornisce più di 2.000 competenti risposte alle richieste dei nostri clienti in tutto il mondo per quanto concerne igiene, risparmio idrico, affidabilità o robustezza.

Poiché la qualità è un elemento fondamentale per SCHELL, i nostri prodotti e processi vengono costantemente verificati e sono riconosciuti con le relative caratteristiche di qualità e di sicurezza. Ad es. la gestione della qualità SCHELL è certificata secondo la norma DIN EN ISO 9001:2015.