Catalog navigation
Выбор CAD модели
Страна доставки
The current part cannot be delivered to the selected country.
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Manufacturer’s name
SCHELL GmbH & Co. KG
Valve type designation
Product description
Manufacturer’s reference number
GTIN number
product preview
Level of detail
long text - Click on text for HTML view
Wash basin tap MODUS EH-T HD-M - High pressure mixed water, ThermoProtect cartridge Compact single-lever mixer tap with design lever. Scope of delivery Single-lever single-hole tap Single-lever mixer Ceramic cartridge with temperature lock 38° C, scald protection in case of cold water supply failure Flow regulator 2 flexible Clean-Fix S connection hoses, G 3/8 IG x 440 mm, with integrated backflow preventer (EN 1717: EB-type) and pre-filter Fastening material for wash basin installation Technical data Flow: max. 5 l/min pressure independent Flow pressure: 1.0 - 5.0 bar Max. Resting pressure: 8 bar Max. operating temperature: 70 °C Max. outlet temperature: 38 °C Material: Actuation Die-cast zinc; Housing Brass, conform to German drinking water regulations Surface: Chrome Connection: 2x G 3/8 IG Certificates: P-IX 29002/IO Noise class: I Flow class: O - 021820699
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/021820699
Valve assembly type
Tapping fitting (e.g. sanitary fittings, outlet fitting, tap valve, mixer taps, two-handle fittings)
Installation location
warm and cold PWH, PWC drinking water
Sound insulation class / noise class
perm. operating temperature
70 °C
perm. operating pressure
5 bar
Nennmaß
10
nominal pressure
10
minimum operarting temperature
10 °C
Body material
brass
Surface
chrome-plated
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
Web address of the manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:48 PM
Part number021820699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/9412b94f-c445-4ab0-9008-0c29f3dc714d
Валюта:
$
£
¥
CN¥
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: Apr 19, 2024, 12:48 PM
Код

BIM-модели, иллюстрации и форматы CAD были составлены и проверены с особой тщательностью. Тем не менее, нельзя полностью исключить ошибки и заблуждения. Правильность этих данных не гарантируется. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения..

При создании генератора была предпринята попытка обеспечить высокую степень гибкости. Поэтому возможность реализации зависит от вашего вклада и может быть подтверждена только после проверки компанией SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Код

Презентация компании:

Где SCHELL находится снаружи, там качество внутри.

Будь то арматура для ручного умывальника, душа, унитаза или писсуара. Будь то регулирующая угловая арматура, арматура для подключения бытовой техники или арматура для монтажа газовых и отопительных систем. Сегодня SCHELL поставляет более 2000 компетентных ответов на растущие требования наших клиентов во всем мире в отношении гигиены, экономии воды, надежности или прочности.

Чтобы гарантировать, что качество находится там, где написано SCHELL, наши продукты и процессы постоянно тестируются и маркируются соответствующими знаками качества и безопасности. Например, управление качеством компании SCHELL сертифицировано в соответствии с DIN EN ISO 9001:2015..