Catalog navigation
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Manufacturer’s name
SCHELL GmbH & Co. KG
Valve type designation
wash basin tap MODUS EH-T
Product description
Manufacturer’s reference number
GTIN number
product preview
Level of detail
long text - Click on text for HTML view
Wash basin tap MODUS EH-T HD-M - High pressure mixed water, ThermoProtect cartridge Compact single-lever mixer tap with lever. Scope of delivery Single-lever single-hole tap Single-lever mixer Ceramic cartridge with temperature lock 38° C, scald protection in case of cold water supply failure Flow regulator 2 flexible Clean-Fix S connection hoses, G 3/8 IG x 440 mm, with integrated backflow preventer (EN 1717: EB-type) and pre-filter Fastening material for wash basin installation Technical data Flow: max. 5 l/min pressure independent Flow pressure: 1.0 - 5.0 bar Max. Resting pressure: 8 bar Max. operating temperature: 70 °C Max. outlet temperature: 38 °C Material: Actuation Die-cast zinc; Housing Brass, conform to German drinking water regulations Surface: Chrome Connection: 2x G 3/8 IG Certificates: P-IX 29002/IO Noise class: I Flow class: O - 021800699
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/021800699
Valve assembly type
Tapping fitting (e.g. sanitary fittings, outlet fitting, tap valve, mixer taps, two-handle fittings)
Installation location
warm and cold PWH, PWC drinking water
Sound insulation class / noise class
perm. operating temperature
70 °C
perm. operating pressure
5 bar
Nennmaß
10
nominal pressure
10
minimum operarting temperature
10 °C
Body material
brass
Surface
chrome-plated
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
Web address of the manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:48 PM
Part number021800699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/43d47986-8fe9-44e6-aaa1-dea2e40082b0
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: Apr 19, 2024, 12:48 PM
Codice

I modelli BIM, le illustrazioni e i formati CAD sono stati compilati e controllati con la massima cura. Ciononostante, non si possono escludere completamente errori e sbagli. Non c'è alcuna garanzia per la correttezza di questi dati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Quando si è creato il generatore, si è avuto cura di permettere un alto grado di flessibilità. La fattibilità dipende quindi dal vostro contributo e può essere confermata solo dopo la verifica da parte di SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Codice

Presentazione dell'azienda:

Dove si trova SCHELL, è presente la qualità.

Rubinetteria per lavabo, doccia, WC o per l’orinatoio. Rubinetti di regolazione sottolavabo o rubinetteria per il collegamento di riscaldamento, gas o elettrodomestici. Attualmente fornisce più di 2.000 competenti risposte alle richieste dei nostri clienti in tutto il mondo per quanto concerne igiene, risparmio idrico, affidabilità o robustezza.

Poiché la qualità è un elemento fondamentale per SCHELL, i nostri prodotti e processi vengono costantemente verificati e sono riconosciuti con le relative caratteristiche di qualità e di sicurezza. Ad es. la gestione della qualità SCHELL è certificata secondo la norma DIN EN ISO 9001:2015.