Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturen-Typbezeichnung
Urinalsteuerung EDITION E
Produktbeschreibung
Bestell-Nummer
GTIN - Nummer
Produkt-Preview
Detaillierungsgrad
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
Urinalsteuerung EDITION E Berührungslose Infrarot-Sensor-Spüleinrichtung. Für SCHELL Unterputz-Urinal-Druckspüler COMPACT II. Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Lieferumfang Frontplatte mit Infrarot-Sensorfenster Magnetventil 6 V mit Vorfilter Montagerahmen mit Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar Unterputznetzteil 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Technische Daten Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang) Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein) Spülzeit (1 - 15 s) Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h) Vorspülung (Aus / 1 s , Sperrzeit 5 - 60 min nach letzter Spülung) Automatischer Stadionbetrieb (Aus / 1s pro Nutzer, Hauptspülung nach 20 - 60 s nach letzter Nutzung) Geruchsverschluss-Spülung (Aus / 1 - 240 h nach letzter Spülung) Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung) Einstellmöglichkeiten über Nahreflex Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang) Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h) Vorspülung (Aus / 1 s) Automatischer Stadionbetrieb (Aus / 1s pro Nutzer) Geruchsverschluss-Spülung (Aus / Ein) Spülzeit (1 - 15 s) Werkstoff: Frontplatte Kunststoff Oberfläche: Frontplatte chrom Abmessungen Frontplatte: B 124 mm x H 153,5 mm x T 12 mm - 028080699
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/028080699
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z.B. Sanitärarmaturen,Auslaufarmatur,Zapfventil,Mischbatterien,Zweigriffarmaturen)
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
Werkstoff Element
Oberfläche Element
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
Normen/Regeln/Zulassungen
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
Procurement
Last update19.04.2024, 12:47
Artikelnummer028080699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/71718203-60be-4fb2-bb39-56ea1f1144a4
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.04.2024, 12:47

Die BIM-Modelle, Abbildungen sowie CAD-Formate wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Trotzdem können Fehler und Irrtümer nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Daten. Technische Änderungen sind vorbehalten.

Bei der Erstellung des Generators wurde darauf geachtet einen hohen Grad an Flexibilität zu ermöglichen. Die Machbarkeit der Ausführung ist daher von Ihrer Eingabe abhängig und kann schlussendlich nur nach Prüfung durch die Firma SCHELL GmbH & Co. KG bestätigt werden.

Preview - Generation
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Unternehmensvorstellung:

Wo SCHELL draufsteht, ist Qualität drin.

Ob Armaturen für Waschtisch, Dusche, WC oder Urinal. Ob Eckregulierventile, oder Armaturen zum Anschluss von Heizung oder Haushaltsgeräten. SCHELL liefert heute mehr als 2.000 kompetente Antworten auf die weltweit gestiegenen Ansprüche unserer Kunden hinsichtlich Hygiene, Wassersparen, Zuverlässigkeit oder Robustheit.

Damit Qualität drin ist, wo SCHELL draufsteht, werden unsere Produkte und Prozesse ständig geprüft und sind mit den entsprechenden Qualitäts¬ und Sicherheitsmerkmalen ausgezeichnet. So ist z.B. das Qualitäts¬-Management von SCHELL nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.