Catalog navigation
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
fitting type description
Urinal operating panel EDITION
Product description
purchase order number
GTIN - number
product preview
Level of detail
long text - Click on text for HTML view
EDITION urinal operating panel For SCHELL COMPACT II concealed urinal flush valve. Scope of delivery Designer operating panel Operating button Self-closing cartridge with nozzle bore pre-filter Installation frame Fastening material Technical data Flush volume adjustable: 1.0 - 6.0 l Material: Actuation Plastic; Front panel Plastic Surface: Actuation Chrome; Front panel Chrome Dimensions front plate: w 124 mm x h 153.5 mm x d 12 mm - 028000699
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/028000699
fitting type
Tapping fitting (e.g. sanitary fittings, outlet fitting, tap valve, mixer taps, two-handle fittings)
Sound insulation class / noise class
material element
surface element
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
web address of manufacturer
www.schell.eu
SA200ID03
Urinal-Betätigungsplatte
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:47 PM
Part number028000699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/a1b83386-8043-42d4-842b-ecbed4232c27
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: Apr 19, 2024, 12:47 PM
Codice

I modelli BIM, le illustrazioni e i formati CAD sono stati compilati e controllati con la massima cura. Ciononostante, non si possono escludere completamente errori e sbagli. Non c'è alcuna garanzia per la correttezza di questi dati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Quando si è creato il generatore, si è avuto cura di permettere un alto grado di flessibilità. La fattibilità dipende quindi dal vostro contributo e può essere confermata solo dopo la verifica da parte di SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Codice

Presentazione dell'azienda:

Dove si trova SCHELL, è presente la qualità.

Rubinetteria per lavabo, doccia, WC o per l’orinatoio. Rubinetti di regolazione sottolavabo o rubinetteria per il collegamento di riscaldamento, gas o elettrodomestici. Attualmente fornisce più di 2.000 competenti risposte alle richieste dei nostri clienti in tutto il mondo per quanto concerne igiene, risparmio idrico, affidabilità o robustezza.

Poiché la qualità è un elemento fondamentale per SCHELL, i nostri prodotti e processi vengono costantemente verificati e sono riconosciuti con le relative caratteristiche di qualità e di sicurezza. Ad es. la gestione della qualità SCHELL è certificata secondo la norma DIN EN ISO 9001:2015.