Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
Typ der Sanitär-Installationselemente
Urinal-Elemente
Sanitär-Installationselemente –Serienbezeichnung
Urinal-Modul MONTUS für Urinal-AP-Spülarmatur
Bestell-Nummer
030900099
GTIN - Nummer
4021163162844
Produkt-Preview
Detaillierungsgrad
Höhenverstellung
Einstellbarer Montageabstand
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
Urinal-Modul MONTUS Urinal-Modul BH 115 cm. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen und Traversen. Vorbereitet für den Anschluss von Aufputz-Urinal-Druckspülern. Lieferumfang Urinal-Modul Traverse für Urinal-Befestigung 40 - 375 mm, höhenverstellbar Traverse mit schallentkoppeltem Armaturenanschluss, mit Baustopfen, höhenverstellbar Traverse mit Ablaufbogen und Baustopfen, höhenverstellbar Verzinkte, höhenverstellbare Montagefüße 0 - 20 cm mit Rutschhemmung Befestigungsmaterial für Montagefüße Befestigungsmaterial für Urinal-Montage (Befestigungsbolzen M 8 x 100 mm, Schutzschlauch, Kunststoff-Bundbuchsen, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen) Technische Daten Werkstoff: Rahmen Stahl Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet Abmessungen: B 50 cm x H 115 cm Anschluss Abwasser: Ø 50 mm Anschluss Wasser: DN 15 G 1/2 AG (unten) Abgang Abwasser: Ø 50 mm Abgang Wasser: DN 15 G 1/2 IG - 030900099
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/030900099/
Einbausituation
Vorwand- oder Inwandmontage
mit Höhenverstellung
mechanisch
maximale Bauhöhe
1150 mm
minimale Baubreite
500 mm
maximale Baubreite
500 mm
minimale Bautiefe
100 mm
Werkstoff Element
Stahl
Oberfläche Element
pulverbeschichtet
meerwasserbeständig
nein
elektrischer Anschluss
bauseits nachrüstbar
Spülbetätigung
unter Putz (UP)
Elementvarianten
schallentkoppelte Armaturenplatte
ja
Vandalen-geschützt
ja
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
Normen/Regeln/Zulassungen
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
Procurement
Last update19.04.2024, 12:47
Artikelnummer030900099
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/0a63289d-bfa7-472a-93a8-350b596b43e8
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.04.2024, 12:47

Die BIM-Modelle, Abbildungen sowie CAD-Formate wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Trotzdem können Fehler und Irrtümer nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Daten. Technische Änderungen sind vorbehalten.

Bei der Erstellung des Generators wurde darauf geachtet einen hohen Grad an Flexibilität zu ermöglichen. Die Machbarkeit der Ausführung ist daher von Ihrer Eingabe abhängig und kann schlussendlich nur nach Prüfung durch die Firma SCHELL GmbH & Co. KG bestätigt werden.

Preview - Generation
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Unternehmensvorstellung:

Wo SCHELL draufsteht, ist Qualität drin.

Ob Armaturen für Waschtisch, Dusche, WC oder Urinal. Ob Eckregulierventile, oder Armaturen zum Anschluss von Heizung oder Haushaltsgeräten. SCHELL liefert heute mehr als 2.000 kompetente Antworten auf die weltweit gestiegenen Ansprüche unserer Kunden hinsichtlich Hygiene, Wassersparen, Zuverlässigkeit oder Robustheit.

Damit Qualität drin ist, wo SCHELL draufsteht, werden unsere Produkte und Prozesse ständig geprüft und sind mit den entsprechenden Qualitäts¬ und Sicherheitsmerkmalen ausgezeichnet. So ist z.B. das Qualitäts¬-Management von SCHELL nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.