Catalog navigation
Выбор CAD модели
Страна доставки
The current part cannot be delivered to the selected country.
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
fitting type description
Urinal control EDITION E
product description
purchase order number
GTIN - number
product preview
Level of detail
long text - Click on text for HTML view
Urinal control EDITION E Contact-free infrared sensor flushing facility. For SCHELL COMPACT II concealed urinal flush valve. Mains operation. Suitable for networking with the SCHELL SWS water management system. Configurable via SCHELL Single Control SSC. Scope of delivery Front panel with infrared sensor window 6 V solenoid valve with pre-filter Installation frame with infrared sensor electronics, programmable Concealed transformer 100-240 VAC, 50-60 Hz Technical data Setting options via SWS SSC Sensor range (short/medium/long) Programming via short range reflex (off/on) Flush time (1-15 s) Stagnation flush (off/5-600 s, every 1-240 h after last flush/every 1-240 h) Pre-flush (off/1 s, lockout time 5-60 min after last flush) Automatic stadium program (off/1 s per user, main flush 20-60s after last use) Trap flushing (off/1-240 h after last flush) Energy saving mode (off/1-254 h after last flush) Setting options via short range reflex Sensor range (short/medium/long) Stagnation flush (off/30 s, every 24 h after last flush/every 24 h) Pre-flush (off/1 s) Automatic stadium program (off/1 s per user) Rap flush (off/on) Flush time (1-15 s) Material: Front panel Plastic Surface: Front panel Chrome Dimensions front plate: w 124 mm x h 153.5 mm x d 12 mm - 028080699
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/028080699
fitting type
Tapping fitting (e.g. sanitary fittings, outlet fitting, tap valve, mixer taps, two-handle fittings)
Sound insulation class / noise class
material element
surface element
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
web address of manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:47 PM
Part number028080699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/71718203-60be-4fb2-bb39-56ea1f1144a4
Валюта:
$
£
¥
CN¥
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: Apr 19, 2024, 12:47 PM
Код

BIM-модели, иллюстрации и форматы CAD были составлены и проверены с особой тщательностью. Тем не менее, нельзя полностью исключить ошибки и заблуждения. Правильность этих данных не гарантируется. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения..

При создании генератора была предпринята попытка обеспечить высокую степень гибкости. Поэтому возможность реализации зависит от вашего вклада и может быть подтверждена только после проверки компанией SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Код

Презентация компании:

Где SCHELL находится снаружи, там качество внутри.

Будь то арматура для ручного умывальника, душа, унитаза или писсуара. Будь то регулирующая угловая арматура, арматура для подключения бытовой техники или арматура для монтажа газовых и отопительных систем. Сегодня SCHELL поставляет более 2000 компетентных ответов на растущие требования наших клиентов во всем мире в отношении гигиены, экономии воды, надежности или прочности.

Чтобы гарантировать, что качество находится там, где написано SCHELL, наши продукты и процессы постоянно тестируются и маркируются соответствующими знаками качества и безопасности. Например, управление качеством компании SCHELL сертифицировано в соответствии с DIN EN ISO 9001:2015..