Catalog navigation
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
fitting type description
Urinal control EDITION E
product description
purchase order number
GTIN - number
product preview
Level of detail
long text - Click on text for HTML view
Urinal control EDITION E Contact-free infrared sensor flushing facility. For SCHELL COMPACT II concealed urinal flush valve. Mains operation. Suitable for networking with the SCHELL SWS water management system. Configurable via SCHELL Single Control SSC. Scope of delivery Front panel with infrared sensor window 6 V solenoid valve with pre-filter Installation frame with infrared sensor electronics, programmable Concealed transformer 100-240 VAC, 50-60 Hz Technical data Setting options via SWS SSC Sensor range (short/medium/long) Programming via short range reflex (off/on) Flush time (1-15 s) Stagnation flush (off/5-600 s, every 1-240 h after last flush/every 1-240 h) Pre-flush (off/1 s, lockout time 5-60 min after last flush) Automatic stadium program (off/1 s per user, main flush 20-60s after last use) Trap flushing (off/1-240 h after last flush) Energy saving mode (off/1-254 h after last flush) Setting options via short range reflex Sensor range (short/medium/long) Stagnation flush (off/30 s, every 24 h after last flush/every 24 h) Pre-flush (off/1 s) Automatic stadium program (off/1 s per user) Rap flush (off/on) Flush time (1-15 s) Material: Front panel Plastic Surface: Front panel Chrome Dimensions front plate: w 124 mm x h 153.5 mm x d 12 mm - 028080699
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/028080699
fitting type
Tapping fitting (e.g. sanitary fittings, outlet fitting, tap valve, mixer taps, two-handle fittings)
Sound insulation class / noise class
material element
surface element
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
web address of manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:47 PM
Part number028080699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/71718203-60be-4fb2-bb39-56ea1f1144a4
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: Apr 19, 2024, 12:47 PM
Codice

I modelli BIM, le illustrazioni e i formati CAD sono stati compilati e controllati con la massima cura. Ciononostante, non si possono escludere completamente errori e sbagli. Non c'è alcuna garanzia per la correttezza di questi dati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Quando si è creato il generatore, si è avuto cura di permettere un alto grado di flessibilità. La fattibilità dipende quindi dal vostro contributo e può essere confermata solo dopo la verifica da parte di SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Codice

Presentazione dell'azienda:

Dove si trova SCHELL, è presente la qualità.

Rubinetteria per lavabo, doccia, WC o per l’orinatoio. Rubinetti di regolazione sottolavabo o rubinetteria per il collegamento di riscaldamento, gas o elettrodomestici. Attualmente fornisce più di 2.000 competenti risposte alle richieste dei nostri clienti in tutto il mondo per quanto concerne igiene, risparmio idrico, affidabilità o robustezza.

Poiché la qualità è un elemento fondamentale per SCHELL, i nostri prodotti e processi vengono costantemente verificati e sono riconosciuti con le relative caratteristiche di qualità e di sicurezza. Ad es. la gestione della qualità SCHELL è certificata secondo la norma DIN EN ISO 9001:2015.