Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturen-Typbezeichnung
Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II
Produktbeschreibung
Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II, Vorabsperrung, 3/4 AG
Bestell-Nummer
011940099
GTIN - Nummer
4021163151305
Produkt-Preview
Detaillierungsgrad
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II Geräuscharmer Unterputz-Druckspüler. Zur Kombination mit allen SCHELL WC-Steuerungen/-Betätigungsplatten. Konform DIN EN 12541. Innenliegende Vorabsperrung. Lieferumfang Masterbox Rohbaugehäuse Unterputz-Spülarmatur COMPACT II, mit Vorabsperrung und Spülstopfen Rohrunterbrecher (DIN EN 12541) Putzdeckel Höhenverstellbares Spülrohr mit Baustopfen Technische Daten Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar Max. Ruhedruck: 8 bar Spülstrom: 1,0 - 1,3 l/s Werkstoff: Gehäuse Kunststoff; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV Anschluss: DN 20 G 3/4 AG (rechts) Abgang: Spülrohr Ø 45 mm Zertifikate: PA-IX 18844/I, DIN-DVGW, Belgaqua Geräuschklasse: I, bei 100% Durchfluss Montagehinweis Bei elektronischer Auslösung Stromversorgung entsprechend der jeweiligen WC-Steuerung vorsehen. In Verbindung mit dem SCHELL Wassermanagement-System SWS ggf. ein handelsübliches Buskabel H(St)H2x2x0,8 (bauseits) für den SWS Bus-Extender Kabel BE-K vorsehen. Es dürfen nur original SCHELL Netzteile und Anschlusskabel eingesetzt werden. Notwendige Zuleitung DN 25 - 011940099
Hinweis
Montagehinweis : Bei elektronischer Auslösung Stromversorgung entsprechend der jeweiligen WC-Steuerung vorsehen. In Verbindung mit dem SCHELL Wassermanagement-System SWS ggf. ein handelsübliches Buskabel H(St)H2x2x0,8 (bauseits) für den SWS Bus-Extender Kabel BE-K vorsehen. Es dürfen nur original SCHELL Netzteile und Anschlusskabel eingesetzt werden. Notwendige Zuleitung DN 25
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/011940099
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z.B. Sanitärarmaturen,Auslaufarmatur,Zapfventil,Mischbatterien,Zweigriffarmaturen)
Einbausituation
Trinkwasser kalt PWC
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
I, bei 100% Durchfluss
zul. Betriebstemperatur
30 °C
zul. Betriebsdruck
5 bar
Nennmaß DN
20
Nenndruck PN
10
minimale Betriebstemperatur
10 °C
Werkstoff Element
Messing
Oberfläche Element
roh
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
Normen/Regeln/Zulassungen
Belgaqua, DIN-DVGW
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
Procurement
Last update19.04.2024, 12:48
Artikelnummer011940099
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/6364b0bd-9a56-450c-ab8c-a64c7099e6b8
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.04.2024, 12:48

Die BIM-Modelle, Abbildungen sowie CAD-Formate wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Trotzdem können Fehler und Irrtümer nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Daten. Technische Änderungen sind vorbehalten.

Bei der Erstellung des Generators wurde darauf geachtet einen hohen Grad an Flexibilität zu ermöglichen. Die Machbarkeit der Ausführung ist daher von Ihrer Eingabe abhängig und kann schlussendlich nur nach Prüfung durch die Firma SCHELL GmbH & Co. KG bestätigt werden.

Preview - Generation
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Unternehmensvorstellung:

Wo SCHELL draufsteht, ist Qualität drin.

Ob Armaturen für Waschtisch, Dusche, WC oder Urinal. Ob Eckregulierventile, oder Armaturen zum Anschluss von Heizung oder Haushaltsgeräten. SCHELL liefert heute mehr als 2.000 kompetente Antworten auf die weltweit gestiegenen Ansprüche unserer Kunden hinsichtlich Hygiene, Wassersparen, Zuverlässigkeit oder Robustheit.

Damit Qualität drin ist, wo SCHELL draufsteht, werden unsere Produkte und Prozesse ständig geprüft und sind mit den entsprechenden Qualitäts¬ und Sicherheitsmerkmalen ausgezeichnet. So ist z.B. das Qualitäts¬-Management von SCHELL nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.