Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturen-Typbezeichnung
Unterputz-Dusche LINUS D-C-T
Produktbeschreibung
Bestell-Nummer
GTIN - Nummer
Produkt-Preview
Detaillierungsgrad
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
Unterputz-Dusche LINUS D-C-T Mischwasser, ThermoProtect Thermostat Für Unterputz-Masterbox WBD-E-T. Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang. Optionaler Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Lieferumfang Frontplatte Betätigungsknopf für Thermostat mit Überschubhülse, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65 Montagerahmen Befestigungsmaterial Technische Daten Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC Betätigungskraft (leicht / mittel / schwer) Manuelle Programmierung (Aus / Ein) Max. Laufzeit (1 - 950 s) Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h) Betätigungssperrzeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min) Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung Max. Laufzeit (4 - 120 s, 10 Programmstufen) Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h) Werkstoff: Betätigung Messing; Frontplatte Messing Oberfläche: Betätigung chrom; Frontplatte chrom Abmessungen Frontplatte: B 173 mm x H 281 mm x T 11,5 mm Schutzart: IP65 (CVD-Touch-Elektronik) - 019180699
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/019180699
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z.B. Sanitärarmaturen,Auslaufarmatur,Zapfventil,Mischbatterien,Zweigriffarmaturen)
Gehäusewerkstoff (nicht wasserberührend)
Oberfläche
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
Normen/Regeln/Zulassungen
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
Procurement
Last update19.04.2024, 12:48
Artikelnummer019180699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/eede7150-86aa-4c03-9ce7-70730eab9f20
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.04.2024, 12:48

Die BIM-Modelle, Abbildungen sowie CAD-Formate wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Trotzdem können Fehler und Irrtümer nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Daten. Technische Änderungen sind vorbehalten.

Bei der Erstellung des Generators wurde darauf geachtet einen hohen Grad an Flexibilität zu ermöglichen. Die Machbarkeit der Ausführung ist daher von Ihrer Eingabe abhängig und kann schlussendlich nur nach Prüfung durch die Firma SCHELL GmbH & Co. KG bestätigt werden.

Preview - Generation
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Unternehmensvorstellung:

Wo SCHELL draufsteht, ist Qualität drin.

Ob Armaturen für Waschtisch, Dusche, WC oder Urinal. Ob Eckregulierventile, oder Armaturen zum Anschluss von Heizung oder Haushaltsgeräten. SCHELL liefert heute mehr als 2.000 kompetente Antworten auf die weltweit gestiegenen Ansprüche unserer Kunden hinsichtlich Hygiene, Wassersparen, Zuverlässigkeit oder Robustheit.

Damit Qualität drin ist, wo SCHELL draufsteht, werden unsere Produkte und Prozesse ständig geprüft und sind mit den entsprechenden Qualitäts¬ und Sicherheitsmerkmalen ausgezeichnet. So ist z.B. das Qualitäts¬-Management von SCHELL nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.