Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturen-Typbezeichnung
Unterputz-Dusche LINUS D-SC-V
Produktbeschreibung
Unterputz-Dusche BASIC D-SC-T, Selbstschl., Thermostat, Edelstahl
Bestell-Nummer
019002899
GTIN - Nummer
4021163153989
Produkt-Preview
Detaillierungsgrad
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
Unterputz-Dusche LINUS Basic D-SC-T Mischwasser, ThermoProtect Thermostat Für Unterputz-Masterbox WBD-SC-T. Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Lieferumfang Frontplatte Selbstschlussknopf SC-V mit Überschubhülse Betätigungsknopf für Thermostat mit Überschubhülse, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C Befestigungsmaterial Technische Daten Werkstoff: Betätigung Messing; Frontplatte Edelstahl Oberfläche: Betätigung chrom; Frontplatte Edelstahl gebürstet Abmessungen Frontplatte: B 183 mm x H 283 mm x T 3 mm - 019002899
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/019002899
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z.B. Sanitärarmaturen,Auslaufarmatur,Zapfventil,Mischbatterien,Zweigriffarmaturen)
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
Nennmaß DN
Gehäusewerkstoff (nicht wasserberührend)
Edelstahl (nicht rostender Stahl)
Oberfläche
gebürstet
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
Normen/Regeln/Zulassungen
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
Procurement
Last update19.04.2024, 12:48
Artikelnummer019002899
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/e590dc6b-0236-4c1b-9e38-39ad3c3034ec
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.04.2024, 12:48

Die BIM-Modelle, Abbildungen sowie CAD-Formate wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Trotzdem können Fehler und Irrtümer nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Daten. Technische Änderungen sind vorbehalten.

Bei der Erstellung des Generators wurde darauf geachtet einen hohen Grad an Flexibilität zu ermöglichen. Die Machbarkeit der Ausführung ist daher von Ihrer Eingabe abhängig und kann schlussendlich nur nach Prüfung durch die Firma SCHELL GmbH & Co. KG bestätigt werden.

Preview - Generation
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Unternehmensvorstellung:

Wo SCHELL draufsteht, ist Qualität drin.

Ob Armaturen für Waschtisch, Dusche, WC oder Urinal. Ob Eckregulierventile, oder Armaturen zum Anschluss von Heizung oder Haushaltsgeräten. SCHELL liefert heute mehr als 2.000 kompetente Antworten auf die weltweit gestiegenen Ansprüche unserer Kunden hinsichtlich Hygiene, Wassersparen, Zuverlässigkeit oder Robustheit.

Damit Qualität drin ist, wo SCHELL draufsteht, werden unsere Produkte und Prozesse ständig geprüft und sind mit den entsprechenden Qualitäts¬ und Sicherheitsmerkmalen ausgezeichnet. So ist z.B. das Qualitäts¬-Management von SCHELL nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.