Catalog navigation
Выбор CAD модели
Страна доставки
The current part cannot be delivered to the selected country.
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
fitting type description
Shower panel LINUS Inox
Product description
purchase order number
GTIN - number
product preview
Level of detail
long text - Click on text for HTML view
Shower panel LINUS Inox DP-SC-T Mixed water, ThermoProtect thermostat Made from high-quality stainless steel (1.4404) material with a brushed finish. Integrated SCHELL shower fitting. Manual actuation with automatic closing. Pivoting front panel for easy installation and servicing. Suitable for connections from rear or for exposed connections from above. Scope of delivery Self-closing exposed shower panel Operating button for thermostat with push sleeve, temperature setting unlockable/lockable at 38 °C SC self-closing button ThermoProtect thermostat, conform to EN 1111, unlockable/lockable temperature lock at 38 °C, anti-scalding protection if cold water supply fails Self-closing cartridge SC II 2 backflow preventers (EN 1717: EB-type) 2 pre-filters Shower head COMFORT Flex, adjustable angle of inclination 12 - 32°, vandal-resistant, with soft jet and anti-limescale knob Connection accessories with isolating valve(s) Fastening material for wall installation Technical data Running time: 5 - 30 s (20 s ) Flow: max. 9 l/min pressure independent Flow pressure: 1.0 - 5.0 bar Max. Resting pressure: 8 bar Max. operating temperature: 70 °C temporarily Material: Actuation Brass; Housing Stainless steel 1.4404; Piping Plastic, conform to German drinking water regulations; Waterpath Brass, conform to German drinking water regulations Surface: Actuation Chrome; Housing Brushed stainless steel Dimensions: w 240 mm x h 1200 mm x d 80 mm Connection: 2x DN 15 G 1/2 AG Certificates: Belgaqua - 008442899
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/008442899
fitting type
Tapping fitting (e.g. sanitary fittings, outlet fitting, tap valve, mixer taps, two-handle fittings)
Installation location
warm and cold PWH, PWC drinking water
Sound insulation class / noise class
perm. operating temperature
70 °C
perm. operating pressure
5 bar
nominal size DN
15
nominal pressure PN
10
minimum operarting temperature
10 °C
Housing material
brass
Surface
Stainless steel brushed
standards/rules/approvals
web address of manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:48 PM
Part number008442899
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/8dd41b56-16ab-40f0-9947-a76cd466c162
Валюта:
$
£
¥
CN¥
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: Apr 19, 2024, 12:48 PM
Код

BIM-модели, иллюстрации и форматы CAD были составлены и проверены с особой тщательностью. Тем не менее, нельзя полностью исключить ошибки и заблуждения. Правильность этих данных не гарантируется. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения..

При создании генератора была предпринята попытка обеспечить высокую степень гибкости. Поэтому возможность реализации зависит от вашего вклада и может быть подтверждена только после проверки компанией SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Код

Презентация компании:

Где SCHELL находится снаружи, там качество внутри.

Будь то арматура для ручного умывальника, душа, унитаза или писсуара. Будь то регулирующая угловая арматура, арматура для подключения бытовой техники или арматура для монтажа газовых и отопительных систем. Сегодня SCHELL поставляет более 2000 компетентных ответов на растущие требования наших клиентов во всем мире в отношении гигиены, экономии воды, надежности или прочности.

Чтобы гарантировать, что качество находится там, где написано SCHELL, наши продукты и процессы постоянно тестируются и маркируются соответствующими знаками качества и безопасности. Например, управление качеством компании SCHELL сертифицировано в соответствии с DIN EN ISO 9001:2015..