Catalog navigation
Выбор CAD модели
Страна доставки
The current part cannot be delivered to the selected country.
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
fitting type description
product description
purchase order number
GTIN - number
product preview
Level of detail
long text - Click on text for HTML view
Shower panel LINUS DP-SC-M Mixed water Made from a strong extruded aluminium profile with a high-quality, anodised finish. Manual actuation with automatic closing. Pivoting front panel for easy installation and servicing. Suitable for connections from rear or for exposed connections from above. Scope of delivery Self-closing exposed shower panel SC self-closing button Self-closing cartridge SC II LOW AEROSOL shower head, 20° ±6°, vandal-resistant Connection accessories with isolating valve(s) Fastening material for wall installation Technical data Running time: 5 - 30 s (20 s ) Flow: max. 9 l/min pressure independent Flow pressure: 1.0 - 5.0 bar Max. operating temperature: 70 °C temporarily Material: Actuation Brass; Shower head Brass, conform to German drinking water regulations; Housing Aluminium; Waterpath Dezincification-resistant brass, conform to German drinking water regulations Surface: Actuation Chrome; Shower head Chrome; Housing Brush anodised aluminium Dimensions: w 226 mm x h 1200 mm x d 115 mm Connection: 2x DN 15 G 1/2 AG Certificates: Belgaqua - 008260899
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/008260899
fitting type
Tapping fitting (e.g. sanitary fittings, outlet fitting, tap valve, mixer taps, two-handle fittings)
Installation location
Sound insulation class / noise class
perm. operating temperature
70 °C
perm. operating pressure
5 bar
nominal size DN
15
nominal pressure PN
10
minimum operarting temperature
10 °C
Housing material: water-bearing channel
brass
surface/Housing material
alu-anodised
standards/rules/approvals
Belgaqua
web address of manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:48 PM
Part number008260899
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/317a53ca-f864-4916-8999-f535d107b33f
Валюта:
$
£
¥
CN¥
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: Apr 19, 2024, 12:48 PM
Код

BIM-модели, иллюстрации и форматы CAD были составлены и проверены с особой тщательностью. Тем не менее, нельзя полностью исключить ошибки и заблуждения. Правильность этих данных не гарантируется. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения..

При создании генератора была предпринята попытка обеспечить высокую степень гибкости. Поэтому возможность реализации зависит от вашего вклада и может быть подтверждена только после проверки компанией SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Код

Презентация компании:

Где SCHELL находится снаружи, там качество внутри.

Будь то арматура для ручного умывальника, душа, унитаза или писсуара. Будь то регулирующая угловая арматура, арматура для подключения бытовой техники или арматура для монтажа газовых и отопительных систем. Сегодня SCHELL поставляет более 2000 компетентных ответов на растущие требования наших клиентов во всем мире в отношении гигиены, экономии воды, надежности или прочности.

Чтобы гарантировать, что качество находится там, где написано SCHELL, наши продукты и процессы постоянно тестируются и маркируются соответствующими знаками качества и безопасности. Например, управление качеством компании SCHELL сертифицировано в соответствии с DIN EN ISO 9001:2015..