Catalog navigation
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
fitting type description
Shower panel LINUS DP-EH-M
product description
Shower panel LINUS DP-EH-M single lever, mixed water
purchase order number
008280899
GTIN - number
4021163165968
product preview
Level of detail
long text - Click on text for HTML view
Shower panel LINUS DP-EH-M Mixed water Made from a strong extruded aluminium profile with a high-quality, anodised finish. Manual single-lever actuation. Pivoting front panel for easy installation and servicing. Suitable for connections from rear or for exposed connections from above. Scope of delivery Single-lever exposed shower panel Single-lever mixer Single-lever mixing ceramic cartridge with hot water and flow restrictor 2 backflow preventers (EN 1717: EB-type) Shower head COMFORT Flex, adjustable angle of inclination 12 - 32°, vandal-resistant, with soft jet and anti-limescale knob Connection accessories with isolating valve(s) Fastening material for wall installation Technical data Flow: max. 9 l/min pressure independent Flow pressure: 1.0 - 5.0 bar Max. operating temperature: 70 °C temporarily Material: Actuation Die-cast zinc; Housing Aluminium; Waterpath Dezincification-resistant brass, conform to German drinking water regulations Surface: Actuation Chrome; Shower head Chrome; Housing Brush anodised aluminium Dimensions: w 226 mm x h 1200 mm x d 115 mm Connection: 2x DN 15 G 1/2 AG Certificates: Belgaqua - 008280899
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/008280899
fitting type
Tapping fitting (e.g. sanitary fittings, outlet fitting, tap valve, mixer taps, two-handle fittings)
Installation location
warm and cold PWH, PWC drinking water
Sound insulation class / noise class
perm. operating temperature
70 °C
perm. operating pressure
5 bar
nominal size DN
15
nominal pressure PN
10
minimum operarting temperature
10 °C
Housing material: water-bearing channel
brass
surface/Housing material
alu-anodised
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
web address of manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:48 PM
Part number008280899
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/283a78ba-313c-4f74-ad77-27151298fe12
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: Apr 19, 2024, 12:48 PM
Codice

I modelli BIM, le illustrazioni e i formati CAD sono stati compilati e controllati con la massima cura. Ciononostante, non si possono escludere completamente errori e sbagli. Non c'è alcuna garanzia per la correttezza di questi dati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Quando si è creato il generatore, si è avuto cura di permettere un alto grado di flessibilità. La fattibilità dipende quindi dal vostro contributo e può essere confermata solo dopo la verifica da parte di SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Codice

Presentazione dell'azienda:

Dove si trova SCHELL, è presente la qualità.

Rubinetteria per lavabo, doccia, WC o per l’orinatoio. Rubinetti di regolazione sottolavabo o rubinetteria per il collegamento di riscaldamento, gas o elettrodomestici. Attualmente fornisce più di 2.000 competenti risposte alle richieste dei nostri clienti in tutto il mondo per quanto concerne igiene, risparmio idrico, affidabilità o robustezza.

Poiché la qualità è un elemento fondamentale per SCHELL, i nostri prodotti e processi vengono costantemente verificati e sono riconosciuti con le relative caratteristiche di qualità e di sicurezza. Ad es. la gestione della qualità SCHELL è certificata secondo la norma DIN EN ISO 9001:2015.