Catalog navigation
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
Type of sanitary installation elements
Shower/bath elements
sanitary installation elements -series designation
Shower module MONTUS for stud wall or surface mounting
purchase order number
030910099
GTIN - number
4021163162851
product preview
Level of detail
height adjustment
long text - Click on text for HTML view
Shower module MONTUS Shower module, height 223.3 cm. For stud wall or pre-wall mounting or exposed installation. Self-supporting, powder-coated steel profiled frame with height-adjustable feet and cross bars. Prepared for connection to SCHELL concealed masterboxes (shower). Scope of delivery Shower module Cross bar with noise-insulated shower head connection, height-adjustable Cross bar for masterbox, height-adjustable Galvanised, height-adjustable mounting feet 0 - 20 cm with slip resistance Mounting bracket Fastening material for installation feet Technical data Material: Outlet Brass, conform to German drinking water regulations; Frame Steel Surface: Frame Powder coat finish Dimensions: w 50 cm x h 223.3 cm Water outlet: DN 15 G 1/2 IG - 030910099
web link
http://www.schell.eu/worldwide_en/a/030910099/
Installation location
Exosed or concealed mounting
with height adjustment
mechanical
maximum construction height
2233 mm
minimum construction width
500 mm
maximum construction width
500 mm
minimum construction depth
120 mm
material element
steel
surface element
powder coated
sea water resistent
no
electrical connection
can be retrofitted on site
flushing operation
concealed
Element versions
sound-insulated valve plate
yes
protected against vandalism
yes
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
web address of manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:48 PM
Part number030910099
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/2ced6bab-fab5-4fd7-9539-850d7e2e3ce3
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: Apr 19, 2024, 12:48 PM
Codice

I modelli BIM, le illustrazioni e i formati CAD sono stati compilati e controllati con la massima cura. Ciononostante, non si possono escludere completamente errori e sbagli. Non c'è alcuna garanzia per la correttezza di questi dati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Quando si è creato il generatore, si è avuto cura di permettere un alto grado di flessibilità. La fattibilità dipende quindi dal vostro contributo e può essere confermata solo dopo la verifica da parte di SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Codice

Presentazione dell'azienda:

Dove si trova SCHELL, è presente la qualità.

Rubinetteria per lavabo, doccia, WC o per l’orinatoio. Rubinetti di regolazione sottolavabo o rubinetteria per il collegamento di riscaldamento, gas o elettrodomestici. Attualmente fornisce più di 2.000 competenti risposte alle richieste dei nostri clienti in tutto il mondo per quanto concerne igiene, risparmio idrico, affidabilità o robustezza.

Poiché la qualità è un elemento fondamentale per SCHELL, i nostri prodotti e processi vengono costantemente verificati e sono riconosciuti con le relative caratteristiche di qualità e di sicurezza. Ad es. la gestione della qualità SCHELL è certificata secondo la norma DIN EN ISO 9001:2015.