Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
Robinet-type de dénomination
Außenwandarmatur POLAR II
Description du produit
Außenwandarmatur POLAR II Set, RV,RB, frostsicher,Install.-bausatz,mattchrom
Numero de commande
039980399
Numéro - GTIN
4021163152067
Aperçu du produit
Niveau de détail
longueur du tube
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
039980399 - Robinet mural extérieure antigel POLAR II Set Module pour l’installation du passage mural pendant le gros œuvre. Siège du robinet anti-gel dans la maçonnerie pour des murs de 200 à 500 mm d'épaisseur. Fournitures Robinet mural extérieur antigel Passage mural avec siège de robinet intégré Boîtier de mitigeur avec tête pour clé à douille et poignée de commande COMFORT Clapet anti-retour AR Aérateur AE Tige de robinet longue Raccord pour flexible Gaine isolante Bouchon de montage Gabarits de coupe Rosace murale anti-torsion avec filetage femelle pour mur intérieur Rosace murale anti-torsion avec filetage femelle pour mur extérieur Matériel de fixation Données techniques Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable Surface: chromé mat Diamètre de forage: 38 mm Raccordement: DN 15 G 1/2 M Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M) Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: HD Certificats: P-IX 19319/II, DVGW, Belgaqua Classe sonore: II
Lien internet
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/039980399
Type de robinet
Entnahmearmatur (z.B. Sanitärarmaturen,Auslaufarmatur,Zapfventil,Mischbatterien,Zweigriffarmaturen)
Situation d'encastrement
Eau potable froide PWC
Classe d'isolation acoustique / classe de bruit
Classe d'isolation acoustique 2
température de fonctionnement admissible
30 °C
pression de service admissible
5 bar
Dimension nominale DN
15
Pression nominale PN
10
Matériau du boîtier
Laiton
Surface
chromé
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
Normes / règles / agréments
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu
Procurement
Last update19 avr. 2024 12:47
Part number039980399
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/eafd5eb1-7baa-40a7-812a-110f2e918cd3
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 19 avr. 2024 12:47
Code

Les modèles BIM, les illustrations et les formats CAO ont été compilés et vérifiés avec le plus grand soin. Néanmoins, les erreurs et les fautes ne peuvent pas être totalement exclues. Il n'y a aucune garantie quant à l'exactitude de ces données. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Lors de la création du générateur, on a veillé à lui conférer un haut degré de flexibilité. La faisabilité dépend donc de votre contribution et ne peut pas finalement être confirmée qu'après vérification par SCHELL GmbH & Co. KG.

Aperçus & Génération 3D
Offre
3D
Infos techniques
2D

Code

Présentation de l'entreprise:

La marque SCHELL est synonyme de qualité.

Des robinetteries de première qualité pour lavabo, douche, WC ou urinoir. Des robinetteries d’équerre ou pour le raccordement d’installations de chauffage, à gaz ou d’équipements ménagers. SCHELL fournit à l’heure actuelle plus de 2000 réponses compétentes face aux exigences mondiales élevées de nos clients en matière d’hygiène, d’économie d’eau, de fiabilité ou de robustesse.

Afin que SCHELL soit synonyme de qualité, nos produits et procédés sont constamment contrôlés et récompensés pour leur qualité et leur sécurité. Ainsi, la gestion de la qualité SCHELL est p.ex. certifiée DIN EN ISO 9001:2015.