Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
Robinet-type de dénomination
Robinet de lavabo apparent VITUS VW-AH-T
Description du produit
Numero de commande
Numéro - GTIN
Aperçu du produit
Niveau de détail
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
Robinet de lavabo apparent VITUS VW-AH-T Eau mixte, ThermoProtect thermostat Utilisation Ouvert/Fermé manuelle avec levier médical. Fournitures Robinet pour lavabo apparent « Ouvert/Fermé » Levier médical ergonomique, 153 mm ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l’arrivée d’eau froide Cartouche céramique - Ouvert/Fermé 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB) Bec orientable (blocable) avec régulateur de jet « Care » 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur) Données techniques Débit: 7,5 - 9,0 l/min Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique) Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Activation Laiton; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable Surface: chromé Saillie au centre du régulateur de jet: 270 mm Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M Certificats: PA-IX 38236/IO, Belgaqua Classe sonore: I Classe de débit: O - 016370699
Lien internet
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/016370699
Type de robinet
Robinetterie de prélèvement (p. ex. robinetterie sanitaire, robinetterie d'écoulement, robinetterie de soutirage, mitigeurs, robinetterie à deux poignées)
Situation d'encastrement
Eau potable chaude et froide PWH, PWC
Classe d'isolation acoustique / classe de bruit
Classe d'isolation acoustique 1
température de fonctionnement admissible
70 °C
pression de service admissible
5 bar
Dimension nominale DN
15
Pression nominale PN
10
température minimale de fonctionnement
10 °C
Matériau du boîtier
Laiton
Surface
chromé
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
Normes / règles / agréments
Débit massique
300 kg/h
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu
Procurement
Last update19 avr. 2024 12:48
Part number016370699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/bfb0a4ee-88f6-49fe-a34d-ed67c43387d0
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 19 avr. 2024 12:48
Code

Les modèles BIM, les illustrations et les formats CAO ont été compilés et vérifiés avec le plus grand soin. Néanmoins, les erreurs et les fautes ne peuvent pas être totalement exclues. Il n'y a aucune garantie quant à l'exactitude de ces données. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Lors de la création du générateur, on a veillé à lui conférer un haut degré de flexibilité. La faisabilité dépend donc de votre contribution et ne peut pas finalement être confirmée qu'après vérification par SCHELL GmbH & Co. KG.

Aperçus & Génération 3D
Offre
3D
Infos techniques
2D

Code

Présentation de l'entreprise:

La marque SCHELL est synonyme de qualité.

Des robinetteries de première qualité pour lavabo, douche, WC ou urinoir. Des robinetteries d’équerre ou pour le raccordement d’installations de chauffage, à gaz ou d’équipements ménagers. SCHELL fournit à l’heure actuelle plus de 2000 réponses compétentes face aux exigences mondiales élevées de nos clients en matière d’hygiène, d’économie d’eau, de fiabilité ou de robustesse.

Afin que SCHELL soit synonyme de qualité, nos produits et procédés sont constamment contrôlés et récompensés pour leur qualité et leur sécurité. Ainsi, la gestion de la qualité SCHELL est p.ex. certifiée DIN EN ISO 9001:2015.