Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
Robinet-type de dénomination
Robinets de lavabo lectronique MODUS TREND
Description du produit
Numero de commande
Numéro - GTIN
Aperçu du produit
Niveau de détail
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
Robinet de lavabo électronique MODUS Trend E HD-K – Eau froide / Eau prémitigée Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur secteur. Fournitures Robinet monotrou à capteur infrarouge Système électronique à capteur infrarouge, programmable Vanne magnétique 6 V avec préfiltre Régulateur de jet Câble de raccordement, 200 mm, avec connecteur bipolaire, classe de protection IP 65 Flexible de raccordement G 3/8 F x 450 mm, avec préfiltre Bloc d'alimentation enfichable 6 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Matériel de fixation pour le montage d’un lavabo Données techniques Possibilités de réglages par réflexion d'approche Plage de portée du capteur (env. 2 - 17 cm) Arrêt de nettoyage (arrêt / 120 s) Mode d'économie d'énergie: Mode d'économie d'énergie automatique Débit de rinçage: max. 3 l/min indépendant de la pression Pression dynamique: 0,5 - 5,0 bar Pression statique max.: 8 bar Température de service max.: 70 °C (à court terme, p. ex. pour la désinfection thermique) Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable Surface: chromé Raccordement: G 3/8 F Certificats: P-IX 29853/IO, ACS, WRAS demandé Classe sonore: I Classe de débit: O - 021690699
Lien internet
http://www.schell.eu/francaise-fr/a/021690699/
Type de robinet
Robinetterie de prélèvement (p. ex. robinetterie sanitaire, robinetterie d'écoulement, robinetterie de soutirage, mitigeurs, robinetterie à deux poignées)
Situation d'encastrement
Classe d'isolation acoustique / classe de bruit
Classe d'isolation acoustique 1
température de fonctionnement admissible
70 °C
pression de service admissible
5 bar
Dimension nominale DN
10
Pression nominale PN
10
température minimale de fonctionnement
10 °C
Matériau du boîtier
Laiton
Surface
chromé
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
Normes / règles / agréments
ACS, WRAS demandé
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu
Code

Les modèles BIM, les illustrations et les formats CAO ont été compilés et vérifiés avec le plus grand soin. Néanmoins, les erreurs et les fautes ne peuvent pas être totalement exclues. Il n'y a aucune garantie quant à l'exactitude de ces données. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Lors de la création du générateur, on a veillé à lui conférer un haut degré de flexibilité. La faisabilité dépend donc de votre contribution et ne peut pas finalement être confirmée qu'après vérification par SCHELL GmbH & Co. KG.

Aperçus & Génération 3D
Offre
3D
Infos techniques
2D

Code

Présentation de l'entreprise:

La marque SCHELL est synonyme de qualité.

Des robinetteries de première qualité pour lavabo, douche, WC ou urinoir. Des robinetteries d’équerre ou pour le raccordement d’installations de chauffage, à gaz ou d’équipements ménagers. SCHELL fournit à l’heure actuelle plus de 2000 réponses compétentes face aux exigences mondiales élevées de nos clients en matière d’hygiène, d’économie d’eau, de fiabilité ou de robustesse.

Afin que SCHELL soit synonyme de qualité, nos produits et procédés sont constamment contrôlés et récompensés pour leur qualité et leur sécurité. Ainsi, la gestion de la qualité SCHELL est p.ex. certifiée DIN EN ISO 9001:2015.