Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
Robinet-type de dénomination
Robinet de cuisine électronique GRANDIS
Description du produit
Numero de commande
Numéro - GTIN
Aperçu du produit
Niveau de détail
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
Robinet de cuisine électronique GRANDIS E HD-M – Eau mixte Capteur à commande infrarouge. Utilisation monocommande supplémentaire. Fonctionnement sur piles. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Rinçage anti-stagnation dans le rapport de mélange du déclenchement sans contact, indépendamment de la position du levier monocommande. Fournitures Robinet de cuisine à capteur infrarouge Mitigeur monocommande Système électronique à capteur infrarouge, programmable Vanne magnétique 6 V avec préfiltre Cartouche céramique avec limiteur d'eau chaude Bec orientable avec plage de pivotement réglable Régulateur de jet 2 flexibles de raccordement G 3/8 F x 450 mm, avec clapet anti-retour (EN 1717 : EB) et préfiltre Compartiment à piles 6 V, classe de protection IP 65 4 piles alcalines AA 1,5 V Données techniques Possibilités de réglages par SWS/SSC Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche) Durée de fonctionnement max. (1 – 600 s) Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h) Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage) Possibilités de réglages par réflexion d'approche Durée de fonctionnement max. (4 – 240 s, programmable sur 12 niveaux) Rinçage anti-stagnation (arrêt / après le dernier rinçage anti-stagnation / intervalle fixe) Débit de rinçage: max. 10 l/min (activation manuelle) Débit de rinçage: max. 8,5 l/min (activation électronique) Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar Pression statique max.: 8 bar Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique) Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable Surface: chromé Raccordement: 2x G 3/8 F Certificats: P-IX 29861/IO, ACS, WRAS demandé Classe sonore: I Classe de débit: O - 002420699
Lien internet
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/002420699
Type de robinet
Robinetterie de prélèvement (p. ex. robinetterie sanitaire, robinetterie d'écoulement, robinetterie de soutirage, mitigeurs, robinetterie à deux poignées)
Situation d'encastrement
Eau potable chaude et froide PWH, PWC
Classe d'isolation acoustique / classe de bruit
Classe d'isolation acoustique 1
température de fonctionnement admissible
70 °C
pression de service admissible
5 bar
Dimension nominale DN
10
Pression nominale PN
10
température minimale de fonctionnement
10 °C
Matériau du boîtier
Laiton
Surface
chromé
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
Normes / règles / agréments
ACS, WRAS demandé
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu
Procurement
Last update19 avr. 2024 12:48
Part number002420699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/98818e2c-682a-48f5-9aab-2511a3e87e8b
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 19 avr. 2024 12:48
Code

Les modèles BIM, les illustrations et les formats CAO ont été compilés et vérifiés avec le plus grand soin. Néanmoins, les erreurs et les fautes ne peuvent pas être totalement exclues. Il n'y a aucune garantie quant à l'exactitude de ces données. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Lors de la création du générateur, on a veillé à lui conférer un haut degré de flexibilité. La faisabilité dépend donc de votre contribution et ne peut pas finalement être confirmée qu'après vérification par SCHELL GmbH & Co. KG.

Aperçus & Génération 3D
Offre
3D
Infos techniques
2D

Code

Présentation de l'entreprise:

La marque SCHELL est synonyme de qualité.

Des robinetteries de première qualité pour lavabo, douche, WC ou urinoir. Des robinetteries d’équerre ou pour le raccordement d’installations de chauffage, à gaz ou d’équipements ménagers. SCHELL fournit à l’heure actuelle plus de 2000 réponses compétentes face aux exigences mondiales élevées de nos clients en matière d’hygiène, d’économie d’eau, de fiabilité ou de robustesse.

Afin que SCHELL soit synonyme de qualité, nos produits et procédés sont constamment contrôlés et récompensés pour leur qualité et leur sécurité. Ainsi, la gestion de la qualité SCHELL est p.ex. certifiée DIN EN ISO 9001:2015.