Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
Robinet-type de dénomination
Robinet de lavabo à encastrer LINUS W-E-M
Description du produit
Numero de commande
Numéro - GTIN
Aperçu du produit
Niveau de détail
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
Robinet de lavabo à encastrer LINUS W-E-M Eau mixte Pour Masterbox à encastrer WBW-E-M. Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur secteur. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Fournitures Plaque frontale avec fenêtre pour capteur infrarouge Bouton de commande pour l’eau mixte avec douille de recouvrement Cadre de montage avec système électronique à capteur infrarouge, programmable Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Bec mural avec régulateur de jet (anti-vol) Matériel de fixation Données techniques Possibilités de réglages par SWS/SSC Portée du capteur (courte / moyenne / longue) Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche) Durée de fonctionnement max. (1 – 360 s) Temporisation d’arrêt (0,6 - 60 s) Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h) Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s) Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s) Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage) Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s) Possibilités de réglages par réflexion d'approche Portée du capteur (courte / moyenne / longue) Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h) Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s) Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s) Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar Pression statique max.: 8 bar Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique) Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Activation Laiton; Plaque frontale Laiton Surface: Bec chromé; Utilisation chromé; Plaque frontale chromé Bec: L 230 mm Dimensions de la plaque frontale: L 188 mm x H 180 mm x P 12 mm - 019330699
Lien internet
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/019330699
Type de robinet
Robinetterie de prélèvement (p. ex. robinetterie sanitaire, robinetterie d'écoulement, robinetterie de soutirage, mitigeurs, robinetterie à deux poignées)
Matériau du boîtier (toucher l'eau)
Laiton
Surface
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
Normes / règles / agréments
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu
SA350ID03
Procurement
Last update19 avr. 2024 12:48
Part number019330699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/f26cf97b-0871-49d4-a323-8e0aeb657496
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 19 avr. 2024 12:48
Code

Les modèles BIM, les illustrations et les formats CAO ont été compilés et vérifiés avec le plus grand soin. Néanmoins, les erreurs et les fautes ne peuvent pas être totalement exclues. Il n'y a aucune garantie quant à l'exactitude de ces données. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Lors de la création du générateur, on a veillé à lui conférer un haut degré de flexibilité. La faisabilité dépend donc de votre contribution et ne peut pas finalement être confirmée qu'après vérification par SCHELL GmbH & Co. KG.

Aperçus & Génération 3D
Offre
3D
Infos techniques
2D

Code

Présentation de l'entreprise:

La marque SCHELL est synonyme de qualité.

Des robinetteries de première qualité pour lavabo, douche, WC ou urinoir. Des robinetteries d’équerre ou pour le raccordement d’installations de chauffage, à gaz ou d’équipements ménagers. SCHELL fournit à l’heure actuelle plus de 2000 réponses compétentes face aux exigences mondiales élevées de nos clients en matière d’hygiène, d’économie d’eau, de fiabilité ou de robustesse.

Afin que SCHELL soit synonyme de qualité, nos produits et procédés sont constamment contrôlés et récompensés pour leur qualité et leur sécurité. Ainsi, la gestion de la qualité SCHELL est p.ex. certifiée DIN EN ISO 9001:2015.