Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
Robinet-type de dénomination
Robinet de chasse directe apparent électronique pour urinoir SCHELLTRONIC, DN 15
Description du produit
Rob.de chase directe apparent IR TRONIC, Benelux, 6V, chrome
Numero de commande
011150699
Numéro - GTIN
4021163129687
Aperçu du produit
Niveau de détail
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
Robinet de chasse directe apparent électronique pour urinoir SCHELLTRONIC, DN 15 Modèle «Benelux» Fonctionnement sur piles. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Fournitures Robinet de chasse directe apparent pour WC Système électronique à capteur infrarouge, programmable Vanne magnétique 6 V avec préfiltre Robinet de service 4 piles alcalines AAA 1,5 V Manchon de raccordement intérieur pour urinoir Rosace coulissante Ø 80 mm Tube de rinçage, Ø 15 mm x 314 mm Données techniques Possibilités de réglages par SSC Portée du capteur (courte / moyenne / longue) Durée de rinçage (1 - 15 s) Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h) Prérinçage (arrêt / 1 s, inactivité de 5 - 60 min après le dernier rinçage) Mode « Stade » automatique (arrêt / 1 s par utilisateur, rinçage principal après 20 - 60 s après la dernière utilisation) Rinçage à occlusion hydraulique anti-odeurs (arrêt / 1 - 240 h après le dernier rinçage) Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage) Possibilités de réglages par réflexion d'approche Portée du capteur (courte / moyenne / longue) Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h) Prérinçage (arrêt / 1 s) Mode « Stade » automatique (arrêt / 1 s par utilisateur) Rinçage à occlusion hydraulique anti-odeurs (arrêt / marche) Durée de rinçage (1 - 15 s) Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar Débit: 0,3 l/s, Conformément à la norme DIN EN 12541 Matériau: Pièces conductrices d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable Surface: chromé Raccordement: DN 15 G 1/2 M Sortie: Manchon de raccordement intérieur, Ø 43 mm (tube de rinçage, Ø 15 mm) Certificats: PA-IX 8952/II, Belgaqua, WELL public Classe sonore: II, pour un débit de 100 %. - 011150699
Lien internet
http://www.schell.eu/deutschland_be/a/011150699
Type de robinet
Robinetterie de prélèvement (p. ex. robinetterie sanitaire, robinetterie d'écoulement, robinetterie de soutirage, mitigeurs, robinetterie à deux poignées)
Situation d'encastrement
Eau potable froide PWC
Classe d'isolation acoustique / classe de bruit
I, à 100 % de débit
température de fonctionnement admissible
30 °C
pression de service admissible
5 bar
Dimension nominale DN
15
Pression nominale PN
10
température minimale de fonctionnement
10 °C
Matériau du boîtier
Laiton
Surface
chromé
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
Normes / règles / agréments
WELL public, Belgaqua
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu
Procurement
Last update19 avr. 2024 12:47
Part number011150699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/e4be4a98-ffbe-4fc0-a735-aac498b2a545
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 19 avr. 2024 12:47
Code

Les modèles BIM, les illustrations et les formats CAO ont été compilés et vérifiés avec le plus grand soin. Néanmoins, les erreurs et les fautes ne peuvent pas être totalement exclues. Il n'y a aucune garantie quant à l'exactitude de ces données. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Lors de la création du générateur, on a veillé à lui conférer un haut degré de flexibilité. La faisabilité dépend donc de votre contribution et ne peut pas finalement être confirmée qu'après vérification par SCHELL GmbH & Co. KG.

Aperçus & Génération 3D
Offre
3D
Infos techniques
2D

Code

Présentation de l'entreprise:

La marque SCHELL est synonyme de qualité.

Des robinetteries de première qualité pour lavabo, douche, WC ou urinoir. Des robinetteries d’équerre ou pour le raccordement d’installations de chauffage, à gaz ou d’équipements ménagers. SCHELL fournit à l’heure actuelle plus de 2000 réponses compétentes face aux exigences mondiales élevées de nos clients en matière d’hygiène, d’économie d’eau, de fiabilité ou de robustesse.

Afin que SCHELL soit synonyme de qualité, nos produits et procédés sont constamment contrôlés et récompensés pour leur qualité et leur sécurité. Ainsi, la gestion de la qualité SCHELL est p.ex. certifiée DIN EN ISO 9001:2015.