Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
Robinet-type de dénomination
Robinet de chasse directe encastré d'urinoir COMPACT II
Description du produit
Robinet de chasse directe COMPACT II, 1/2"
Numero de commande
011930099
Numéro - GTIN
4021163149388
Aperçu du produit
Niveau de détail
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
Robinet de chasse directe urinoir à encastrer COMPACT II Robinet de chasse directe à encastrer silencieux. Pour le logement des plaques de commande urinoir SCHELL. Conformément à la norme DIN EN 12541. Robinet d'arrêt intégré. Fournitures Masterbox Boîtier d’encastrement Robinet de rinçage à encastrer COMPACT II, avec robinet de service et bouchon d'étanchéité Couvercle Données techniques Pression dynamique: 0,8 - 5,0 bar Débit: 0,3 l/s Matériau: Boîtier Matière synthétique; Circuit d’eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable Raccordement: DN 15 G 1/2 M Sortie: DN 15 G 1/2 M Certificats: PA-IX 18779/I, DIN-DVGW Classe sonore: I, pour un débit de 100 %. Consigne de montage En cas de déclenchement électronique, prévoir une alimentation en courant en fonction de la commande d’urinoir utilisée. En combinaison avec le système de gestion d’eau SCHELL SWS, prévoir, le cas échéant, un câble bus H(St)H2x2x0,8 courant (sur site) pour l’extendeur de bus câblé SWS BE-K. Seuls des blocs d’alimentation et câbles de raccordement SCHELL d’origine peuvent être utilisés. - 011930099
Consigne
Consigne de montage : En cas de déclenchement électronique, prévoir une alimentation en courant en fonction de la commande d’urinoir utilisée. En combinaison avec le système de gestion d’eau SCHELL SWS, prévoir, le cas échéant, un câble bus H(St)H2x2x0,8 courant (sur site) pour l’extendeur de bus câblé SWS BE-K. Seuls des blocs d’alimentation et câbles de raccordement SCHELL d’origine peuvent être utilisés.
Lien internet
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/011930099
Type de robinet
Robinetterie de prélèvement (p. ex. robinetterie sanitaire, robinetterie d'écoulement, robinetterie de soutirage, mitigeurs, robinetterie à deux poignées)
Situation d'encastrement
Eau potable froide PWC
Classe d'isolation acoustique / classe de bruit
I, à 100 % de débit
température de fonctionnement admissible
30 °C
pression de service admissible
5 bar
Dimension nominale DN
15
Pression nominale PN
10
température minimale de fonctionnement
10 °C
Matériau de l'élement
Laiton
Surface de l'élement
brut
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
Normes / règles / agréments
DIN-DVGW
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu
Procurement
Last update19 avr. 2024 12:47
Part number011930099
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/7f94e84a-5607-40ea-8f63-82a3c7dc3aeb
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 19 avr. 2024 12:47
Code

Les modèles BIM, les illustrations et les formats CAO ont été compilés et vérifiés avec le plus grand soin. Néanmoins, les erreurs et les fautes ne peuvent pas être totalement exclues. Il n'y a aucune garantie quant à l'exactitude de ces données. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Lors de la création du générateur, on a veillé à lui conférer un haut degré de flexibilité. La faisabilité dépend donc de votre contribution et ne peut pas finalement être confirmée qu'après vérification par SCHELL GmbH & Co. KG.

Aperçus & Génération 3D
Offre
3D
Infos techniques
2D

Code

Présentation de l'entreprise:

La marque SCHELL est synonyme de qualité.

Des robinetteries de première qualité pour lavabo, douche, WC ou urinoir. Des robinetteries d’équerre ou pour le raccordement d’installations de chauffage, à gaz ou d’équipements ménagers. SCHELL fournit à l’heure actuelle plus de 2000 réponses compétentes face aux exigences mondiales élevées de nos clients en matière d’hygiène, d’économie d’eau, de fiabilité ou de robustesse.

Afin que SCHELL soit synonyme de qualité, nos produits et procédés sont constamment contrôlés et récompensés pour leur qualité et leur sécurité. Ainsi, la gestion de la qualité SCHELL est p.ex. certifiée DIN EN ISO 9001:2015.