Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
Robinet-type de dénomination
Rob. chasse WC SCHELLOMAT Basic ND, DN 25
Description du produit
Rob. chasse WC SCHELLOMAT Basic, pour basse pression, 1", chrome
Numero de commande
022520699
Numéro - GTIN
4021163148459
Aperçu du produit
Niveau de détail
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
Robinet de chasse directe apparent pour WC SCHELLOMAT Basic ND, DN 25 Robinet de chasse directe basse pression. Modèle entièrement en métal avec bouton-poussoir en laiton. Conformément à la norme DIN EN 12541. 1 volume de rinçage. Fournitures Robinet de chasse directe apparent pour WC Cartouche à fermeture temporisée avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur Raccordement tube de rinçage avec rupteur Données techniques Pression dynamique: 0,4 - 4,0 bar Rinçage à 1 volume: 8,0 - 14,0 l Débit: 1,0 - 1,4 l/s Matériau: Boîtier Laiton; Pièces conductrices d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, Matière synthétique Surface: chromé Raccordement: DN 25 G 1 M Raccordement du tube de rinçage: Ø 30 mm - 022520699
Lien internet
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/022520699
Type de robinet
Robinetterie de prélèvement (p. ex. robinetterie sanitaire, robinetterie d'écoulement, robinetterie de soutirage, mitigeurs, robinetterie à deux poignées)
Situation d'encastrement
Eau potable froide PWC
Classe d'isolation acoustique / classe de bruit
température de fonctionnement admissible
30 °C
pression de service admissible
5 bar
Dimension nominale DN
25
Pression nominale PN
10
température minimale de fonctionnement
10 °C
Matériau du boîtier
Laiton
Surface
chromé
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
Normes / règles / agréments
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu
Procurement
Last update19 avr. 2024 12:48
Part number022520699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/62bf1dc5-7b73-4918-ab81-e8536ebfce68
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 19 avr. 2024 12:48
Code

Les modèles BIM, les illustrations et les formats CAO ont été compilés et vérifiés avec le plus grand soin. Néanmoins, les erreurs et les fautes ne peuvent pas être totalement exclues. Il n'y a aucune garantie quant à l'exactitude de ces données. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Lors de la création du générateur, on a veillé à lui conférer un haut degré de flexibilité. La faisabilité dépend donc de votre contribution et ne peut pas finalement être confirmée qu'après vérification par SCHELL GmbH & Co. KG.

Aperçus & Génération 3D
Offre
3D
Infos techniques
2D

Code

Présentation de l'entreprise:

La marque SCHELL est synonyme de qualité.

Des robinetteries de première qualité pour lavabo, douche, WC ou urinoir. Des robinetteries d’équerre ou pour le raccordement d’installations de chauffage, à gaz ou d’équipements ménagers. SCHELL fournit à l’heure actuelle plus de 2000 réponses compétentes face aux exigences mondiales élevées de nos clients en matière d’hygiène, d’économie d’eau, de fiabilité ou de robustesse.

Afin que SCHELL soit synonyme de qualité, nos produits et procédés sont constamment contrôlés et récompensés pour leur qualité et leur sécurité. Ainsi, la gestion de la qualité SCHELL est p.ex. certifiée DIN EN ISO 9001:2015.