Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
Robinet-type de dénomination
Plaque de commande pour EDITION ECO 100
Description du produit
Plaque de commande WC EDITION Eco 100, matière synthètique, chrome
Numero de commande
028250699
Numéro - GTIN
4021163155600
Aperçu du produit
Niveau de détail
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
Plaque de commande pour WC EDITION Eco 100 Pour robinet de chasse directe WC à encastrer SCHELL COMPACT II avec profondeur d'encastrement réduite de 100 à 160 mm. 2 volumes de rinçage. Fournitures Plaque de commande Boutons de commande pour les rinçages d'économie et principal Cartouche à fermeture temporisée avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur Disque réducteur de pression pour la régulation du débit de rinçage Cadre de montage Données techniques Rinçage à 2 volumes: Quantité du rinçage économique 3 l, Quantité 4,5 - 9,0 l Matériau: Matière synthétique Surface: chromé; Plaque frontale chromé Dimensions de la plaque frontale: L 124 mm x H 153,5 mm x P 12 mm - 028250699
Lien internet
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/028250699
Type de robinet
Robinetterie de prélèvement (p. ex. robinetterie sanitaire, robinetterie d'écoulement, robinetterie de soutirage, mitigeurs, robinetterie à deux poignées)
Classe d'isolation acoustique / classe de bruit
Matériau de l'élement
Matière synthétique
Surface de l'élement
chromé
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
Normes / règles / agréments
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu
Procurement
Last update19 avr. 2024 12:48
Part number028250699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/08fd02a6-55c3-49e6-9d98-b091f66c528e
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 19 avr. 2024 12:48
Code

Les modèles BIM, les illustrations et les formats CAO ont été compilés et vérifiés avec le plus grand soin. Néanmoins, les erreurs et les fautes ne peuvent pas être totalement exclues. Il n'y a aucune garantie quant à l'exactitude de ces données. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Lors de la création du générateur, on a veillé à lui conférer un haut degré de flexibilité. La faisabilité dépend donc de votre contribution et ne peut pas finalement être confirmée qu'après vérification par SCHELL GmbH & Co. KG.

Aperçus & Génération 3D
Offre
3D
Infos techniques
2D

Code

Présentation de l'entreprise:

La marque SCHELL est synonyme de qualité.

Des robinetteries de première qualité pour lavabo, douche, WC ou urinoir. Des robinetteries d’équerre ou pour le raccordement d’installations de chauffage, à gaz ou d’équipements ménagers. SCHELL fournit à l’heure actuelle plus de 2000 réponses compétentes face aux exigences mondiales élevées de nos clients en matière d’hygiène, d’économie d’eau, de fiabilité ou de robustesse.

Afin que SCHELL soit synonyme de qualité, nos produits et procédés sont constamment contrôlés et récompensés pour leur qualité et leur sécurité. Ainsi, la gestion de la qualité SCHELL est p.ex. certifiée DIN EN ISO 9001:2015.