Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
Robinet-type de dénomination
Panneau de douche LINUS DP-EH-M
Description du produit
Panneau de douche LINUS DP-EH-M pomme de douche COMFORT, alu. anodisé
Numero de commande
008280899
Numéro - GTIN
4021163165968
Aperçu du produit
Niveau de détail
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
Panneau de douche LINUS DP-EH-M Eau mixte En profilé alu extrudé résistant avec surface anodisée de qualité. Utilisation monocommande manuelle. Simple de montage et d’entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccordements par l’arrière ou les raccordements apparents par le haut. Fournitures Panneau de douche apparent monocommande Mitigeur monocommande Cartouche mélangeuse céramique monocommande avec limiteur d'eau chaude et du débit 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB) Tête de douche COMFORT Flex, angle d'inclinaison réglable de 12 à 32°, anti-vandalisme, avec jet doux et goujons anti-calcaire Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service Matériel de fixation pour montage mural Données techniques Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar Température de service max.: 70 °C à court terme Matériau: Activation Zinc moulé sous pression; Boîtier Aluminium; Circuit d’eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable Surface: Utilisation chromé; Tête de douche chromé; Boîtier Aluminium brossé anodisé Dimensions: L 226 mm x H 1200 mm x P 115 mm Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M Certificats: Belgaqua - 008280899
Lien internet
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/008280899
Type de robinet
Robinetterie de prélèvement (p. ex. robinetterie sanitaire, robinetterie d'écoulement, robinetterie de soutirage, mitigeurs, robinetterie à deux poignées)
Situation d'encastrement
Eau potable chaude et froide PWH, PWC
Classe d'isolation acoustique / classe de bruit
température de fonctionnement admissible
70 °C
pression de service admissible
5 bar
Dimension nominale DN
15
Pression nominale PN
10
température minimale de fonctionnement
10 °C
Matériau du boîtier : gamme aquifère
Laiton
Surface/Matériau du boîtier
aluminium éloxé
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
Normes / règles / agréments
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu
Procurement
Last update19 avr. 2024 12:48
Part number008280899
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/283a78ba-313c-4f74-ad77-27151298fe12
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 19 avr. 2024 12:48
Code

Les modèles BIM, les illustrations et les formats CAO ont été compilés et vérifiés avec le plus grand soin. Néanmoins, les erreurs et les fautes ne peuvent pas être totalement exclues. Il n'y a aucune garantie quant à l'exactitude de ces données. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Lors de la création du générateur, on a veillé à lui conférer un haut degré de flexibilité. La faisabilité dépend donc de votre contribution et ne peut pas finalement être confirmée qu'après vérification par SCHELL GmbH & Co. KG.

Aperçus & Génération 3D
Offre
3D
Infos techniques
2D

Code

Présentation de l'entreprise:

La marque SCHELL est synonyme de qualité.

Des robinetteries de première qualité pour lavabo, douche, WC ou urinoir. Des robinetteries d’équerre ou pour le raccordement d’installations de chauffage, à gaz ou d’équipements ménagers. SCHELL fournit à l’heure actuelle plus de 2000 réponses compétentes face aux exigences mondiales élevées de nos clients en matière d’hygiène, d’économie d’eau, de fiabilité ou de robustesse.

Afin que SCHELL soit synonyme de qualité, nos produits et procédés sont constamment contrôlés et récompensés pour leur qualité et leur sécurité. Ainsi, la gestion de la qualité SCHELL est p.ex. certifiée DIN EN ISO 9001:2015.