Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
Type d'éléments d'installation sanitaire
Éléments pour WC
Éléments d'installation sanitaire - Désignation de la série
Module de montage WC MONTUS C 90 avec réservoir de chasse encastré
Numero de commande
030610099
Numéro - GTIN
4021163161687
Aperçu du produit
Niveau de détail
Réglage de la hauteur
pièce de transition Ø
mm
Entraxe des vis
mm
Profondeur
mm
Entrez la valeur pour T
Profondeur
mm
cm
inch
ft
Tourner l'écoulement
°
Actionnement de rinçage
mm
Entrez la valeur pour SB
Actionnement de rinçage
mm
cm
inch
ft
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
Module-WC MONTUS Type C 90 Module-WC, hauteur de montage : 111 cm, avec réservoirs de chasse à encastrer de 8 cm. Pour le montage plat sous cloison ou apparent. Pour WC suspendus avec cotes de fixation de 180 ou 230 mm. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds réglables en hauteur. Economique en eau grâce à deux volumes de rinçage et au remplissage temporisé (économise env. 0,5 l/rinçage). Fournitures Module-WC Réservoir de chasse à encastrer pour WC, 8 cm, activation par l’avant Robinet d'équerre avec fonction de régulation G 1/2 M, classe sonore I Tube de rinçage, Ø 45 mm, avec bouchon de chantier Pieds de montage réglables en hauteur de 0 - 15 cm Pièce de transition, Ø 90 / 110 mm Garniture de raccordement pour WC (arrivée d’eau Ø 45 mm, évacuation Ø 90 / 110 mm) Coude d'évacuation PP, Ø 90 / 90 mm, avec bouchon de chantier Matériel de fixation pour le montage d'un WC (boulons de serrage M 12 x 200 mm, gaines de protection, douille à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes) Matériel de fixation pour pieds de montage Données techniques 2 volumes de rinçage: Rinçage économique 3 l, Rinçage principal réglable sur 6 /7 l (6 l réglage d'usine) Matériau: Cadre Acier Surface: Cadre thermolaqué Dimensions: L 50 cm x H 111 cm Raccordement d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm Raccordement du tube de rinçage: Ø 45 mm Raccordement d’eau: DN 15 R 1/2 M (haut) Sortie d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm Certificats: Belgaqua Consigne En cas d’utilisation avec des poignées de maintien rabattables ou non pour des WC pour PMR, combiner avec un module pour WC MONTUS de type CS 120 (largeur : 42 cm). - 030610099
Consigne
Consigne : En cas d’utilisation avec des poignées de maintien rabattables ou non pour des WC pour PMR, combiner avec un module pour WC MONTUS de type CS 120 (largeur : 42 cm).
Lien internet
http://www.schell.eu/francaise-fr/a/030610099/
Situation d'encastrement
Montage devant ou dans le mur
avec réglage de la hauteur
mécanique
hauteur maximale de la structure
1110 mm
largeur minimale de la structure
500 mm
largeur maximale de la structure
500 mm
profondeur minimale de la structure
90 mm
Matériau de l'élement
Acier
Surface de l'élement
thermolaqué
résistant à l'eau de mer
non
raccordement électrique
peut être installé ultérieurement
Actionnement de rinçage
encastré
Variantes des éléments
plaque de robinet insonorisée
non
Anti-vandalisme
oui
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
Normes / règles / agréments
Belgaqua
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu
Procurement
Last update19 avr. 2024 12:48
Part number030610099
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/a3502a1d-162a-425c-9ba5-b460f5f00488
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 19 avr. 2024 12:48
Code

Les modèles BIM, les illustrations et les formats CAO ont été compilés et vérifiés avec le plus grand soin. Néanmoins, les erreurs et les fautes ne peuvent pas être totalement exclues. Il n'y a aucune garantie quant à l'exactitude de ces données. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Lors de la création du générateur, on a veillé à lui conférer un haut degré de flexibilité. La faisabilité dépend donc de votre contribution et ne peut pas finalement être confirmée qu'après vérification par SCHELL GmbH & Co. KG.

Aperçus & Génération 3D
Offre
3D
Infos techniques
2D

Code

Présentation de l'entreprise:

La marque SCHELL est synonyme de qualité.

Des robinetteries de première qualité pour lavabo, douche, WC ou urinoir. Des robinetteries d’équerre ou pour le raccordement d’installations de chauffage, à gaz ou d’équipements ménagers. SCHELL fournit à l’heure actuelle plus de 2000 réponses compétentes face aux exigences mondiales élevées de nos clients en matière d’hygiène, d’économie d’eau, de fiabilité ou de robustesse.

Afin que SCHELL soit synonyme de qualité, nos produits et procédés sont constamment contrôlés et récompensés pour leur qualité et leur sécurité. Ainsi, la gestion de la qualité SCHELL est p.ex. certifiée DIN EN ISO 9001:2015.