Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
Type d'éléments d'installation sanitaire
Éléments pour urinoirs
Éléments d'installation sanitaire - Désignation de la série
SCHELL Modul-Urinoir COMPACT II LC pour urinoir avec alimentation cachée
Numero de commande
030890099
Numéro - GTIN
4021163162837
Aperçu du produit
Niveau de détail
Réglage de la hauteur
H2
Distance de montage réglable
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
Module-Urinoir MONTUS Type COMPACT II LC Module-Urinoir, hauteur de montage : 115 cm, avec robinet de chasse directe à encastrer COMPACT II. Pour un montage sous cloison ou apparent. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds et traverses réglables en hauteur. Déclenchement du rinçage via la commande d'urinoir COMPACT LC. Fournitures Module-Urinoir Traverse avec robinet de chasse directe à encastrer COMPACT II, avec robinet de service et couvercle, réglable en hauteur, prévu pour une commande d'urinoir COMPACT LC Traverse avec coude d'évacuation et bouchon de chantier, réglable en hauteur Traverse pour la fixation d’un urinoir, 40 - 375 mm, réglable en hauteur Traverse avec raccord insonorisé pour urinoir, avec bouchon de chantier, réglable en hauteur Flexible Pieds de montage galvanisés, réglables en hauteur de 0 à 20 cm et antidérapants Matériel de fixation pour le montage d'un urinoir (boulons de serrage M 8 x 100 mm, gaine de protection, douilles à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes) Matériel de fixation pour pieds de montage Données techniques Pression dynamique: 0,8 - 5,0 bar Débit: 0,3 l/s Matériau: Cadre Acier; Circuit d’eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable Surface: Cadre thermolaqué Dimensions: L 50 cm x H 124 cm Raccordement d'eaux usées: Ø 50 mm Raccordement d’eau: DN 15 G 1/2 M (droite) Sortie d'eaux usées: Ø 50 mm Sortie d’eau: DN 15 G 1/2 F - 030890099
Lien internet
http://www.schell.eu/francaise-fr/a/030890099/
Situation d'encastrement
Montage devant ou dans le mur
avec réglage de la hauteur
mécanique
hauteur maximale de la structure
1240 mm
largeur minimale de la structure
500 mm
largeur maximale de la structure
500 mm
profondeur minimale de la structure
100 mm
Matériau de l'élement
Acier
Surface de l'élement
thermolaqué
résistant à l'eau de mer
non
raccordement électrique
peut être installé ultérieurement
Actionnement de rinçage
encastré
Variantes des éléments
plaque de robinet insonorisée
oui
Anti-vandalisme
oui
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
Normes / règles / agréments
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu
Procurement
Last update19 avr. 2024 12:47
Part number030890099
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/4adda918-96e9-4e3d-a702-3c249538784e
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 19 avr. 2024 12:47
Code

Les modèles BIM, les illustrations et les formats CAO ont été compilés et vérifiés avec le plus grand soin. Néanmoins, les erreurs et les fautes ne peuvent pas être totalement exclues. Il n'y a aucune garantie quant à l'exactitude de ces données. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Lors de la création du générateur, on a veillé à lui conférer un haut degré de flexibilité. La faisabilité dépend donc de votre contribution et ne peut pas finalement être confirmée qu'après vérification par SCHELL GmbH & Co. KG.

Aperçus & Génération 3D
Offre
3D
Infos techniques
2D

Code

Présentation de l'entreprise:

La marque SCHELL est synonyme de qualité.

Des robinetteries de première qualité pour lavabo, douche, WC ou urinoir. Des robinetteries d’équerre ou pour le raccordement d’installations de chauffage, à gaz ou d’équipements ménagers. SCHELL fournit à l’heure actuelle plus de 2000 réponses compétentes face aux exigences mondiales élevées de nos clients en matière d’hygiène, d’économie d’eau, de fiabilité ou de robustesse.

Afin que SCHELL soit synonyme de qualité, nos produits et procédés sont constamment contrôlés et récompensés pour leur qualité et leur sécurité. Ainsi, la gestion de la qualité SCHELL est p.ex. certifiée DIN EN ISO 9001:2015.