Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
Robinet-type de dénomination
Description du produit
Numero de commande
Numéro - GTIN
Aperçu du produit
Niveau de détail
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
Masterbox à encastrer WBW-SC-V Eau froide / Eau prémitigée Pour robinets de lavabo à encastrer LINUS W-SC-V. Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Avec passages de câbles étanches et robinet d'arrêt interne. Fournitures Masterbox Boîtier d’encastrement Robinet de lavabo à encastrer avec robinet de service Cartouche à fermeture temporisée SC II Préfiltre Logement pour bec mural Tubulure de rinçage Couvercle Données techniques Durée de fonctionnement: 2 - 15 s réglable Débit à 3 bar: 10 l/min Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar Pression statique max.: 8 bar Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique) Matériau: Boîtier Matière synthétique; Circuit d’eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable Dimensions: L 138 mm x H 149 mm x P 154 mm Profondeur d'installation: 80 - 104 mm Raccordement: G 1/2 F Certificats: P-IX 19959/IB, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua Classe sonore: I Classe de débit: B - 018290699
Lien internet
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/018290699
Type de robinet
Robinetterie de prélèvement (p. ex. robinetterie sanitaire, robinetterie d'écoulement, robinetterie de soutirage, mitigeurs, robinetterie à deux poignées)
Situation d'encastrement
Classe d'isolation acoustique / classe de bruit
Classe d'isolation acoustique 1
température de fonctionnement admissible
70 °C
pression de service admissible
5 bar
Dimension nominale DN
15
Pression nominale PN
10
température minimale de fonctionnement
10 °C
Matériau du boîtier (toucher l'eau)
Laiton
Surface
brut
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
Normes / règles / agréments
Belgaqua, ACS, DIN-DVGW
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu
Procurement
Last update19 avr. 2024 12:48
Part number018290699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/b6392898-4298-4773-9eac-72c7f80b8bec
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 19 avr. 2024 12:48
Code

Les modèles BIM, les illustrations et les formats CAO ont été compilés et vérifiés avec le plus grand soin. Néanmoins, les erreurs et les fautes ne peuvent pas être totalement exclues. Il n'y a aucune garantie quant à l'exactitude de ces données. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Lors de la création du générateur, on a veillé à lui conférer un haut degré de flexibilité. La faisabilité dépend donc de votre contribution et ne peut pas finalement être confirmée qu'après vérification par SCHELL GmbH & Co. KG.

Aperçus & Génération 3D
Offre
3D
Infos techniques
2D

Code

Présentation de l'entreprise:

La marque SCHELL est synonyme de qualité.

Des robinetteries de première qualité pour lavabo, douche, WC ou urinoir. Des robinetteries d’équerre ou pour le raccordement d’installations de chauffage, à gaz ou d’équipements ménagers. SCHELL fournit à l’heure actuelle plus de 2000 réponses compétentes face aux exigences mondiales élevées de nos clients en matière d’hygiène, d’économie d’eau, de fiabilité ou de robustesse.

Afin que SCHELL soit synonyme de qualité, nos produits et procédés sont constamment contrôlés et récompensés pour leur qualité et leur sécurité. Ainsi, la gestion de la qualité SCHELL est p.ex. certifiée DIN EN ISO 9001:2015.