Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
Robinet-type de dénomination
Design-Eckventil-Set EDITION
Description du produit
SCHELL Robinets d'équerre Set EDITION, ASAG, 1/2", chrome
Numero de commande
053210699
Numéro - GTIN
4021163139464
Aperçu du produit
Niveau de détail
Height adjustment
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
053210699 - Kit de robinets d'équerre design EDITION Design : sieger design. Kit de raccordement pour lavabos. Fournitures 2x Robinet d'équerre design EDITION (05 320 06 99) Robinet d'équerre design Corps en laiton poli Capot en laiton pour l’utilisation et la sortie ASAG easy (Filet auto-étanche) Tête avec chambre à graisse Corps long Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur Rosace, Ø 60 mm 1x Siphon design EDITION (01 429 06 99) Siphon design Ouverture de nettoyage avec joint torique Tube plongeur en matière synthétique Rosace en laiton avec bague coulissante Données techniques Robinet d'équerre design EDITION (05 320 06 99) Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable Surface: chromé Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M) Certificats: P-IX 229/IA, ACS, NF Classe sonore: I Classe de débit: A Siphon design EDITION (01 429 06 99) Matériau: Laiton Surface: chromé
Lien internet
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/053210699
Situation d'encastrement
Classe d'isolation acoustique / classe de bruit
température de fonctionnement admissible
°C
pression de service admissible
bar
Dimension nominale DN
Pression nominale PN
Types de connexion du boîtier
Filetage femelle
Matériau du boîtier
Laiton
Surface
chromé
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
Normes / règles / agréments
ACS, NF
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu
Procurement
Last update19 avr. 2024 12:47
Part number053210699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/f2dd4892-3773-4072-8f7b-125b9e0077c2
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 19 avr. 2024 12:47
Code

Les modèles BIM, les illustrations et les formats CAO ont été compilés et vérifiés avec le plus grand soin. Néanmoins, les erreurs et les fautes ne peuvent pas être totalement exclues. Il n'y a aucune garantie quant à l'exactitude de ces données. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Lors de la création du générateur, on a veillé à lui conférer un haut degré de flexibilité. La faisabilité dépend donc de votre contribution et ne peut pas finalement être confirmée qu'après vérification par SCHELL GmbH & Co. KG.

Aperçus & Génération 3D
Offre
3D
Infos techniques
2D

Code

Présentation de l'entreprise:

La marque SCHELL est synonyme de qualité.

Des robinetteries de première qualité pour lavabo, douche, WC ou urinoir. Des robinetteries d’équerre ou pour le raccordement d’installations de chauffage, à gaz ou d’équipements ménagers. SCHELL fournit à l’heure actuelle plus de 2000 réponses compétentes face aux exigences mondiales élevées de nos clients en matière d’hygiène, d’économie d’eau, de fiabilité ou de robustesse.

Afin que SCHELL soit synonyme de qualité, nos produits et procédés sont constamment contrôlés et récompensés pour leur qualité et leur sécurité. Ainsi, la gestion de la qualité SCHELL est p.ex. certifiée DIN EN ISO 9001:2015.