Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturen-Typbezeichnung
Infrarot-Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLTRONIC, DN 15
Produktbeschreibung
Infrarot-Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLTRONIC, Benelux, 6V, chrom
Bestell-Nummer
011150699
GTIN - Nummer
4021163129687
Produkt-Preview
Detaillierungsgrad
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
Infrarot-Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLTRONIC, DN 15 Modell Benelux Batteriebetrieb. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Lieferumfang Aufputz-WC-Druckspüler Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar Magnetventil 6 V mit Vorfilter Vorabsperrung 4x AAA Alkalibatterien 1,5 V Urinal-Innenverbinder Schubrosette Ø 80 mm Spülrohr Ø 15 mm x 314 mm Technische Daten Einstellmöglichkeiten über SSC Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang) Spülzeit (1 - 15 s) Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h) Vorspülung (Aus / 1 s , Sperrzeit 5 - 60 min nach letzter Spülung) Automatischer Stadionbetrieb (Aus / 1s pro Nutzer, Hauptspülung nach 20 - 60 s nach letzter Nutzung) Geruchsverschluss-Spülung (Aus / 1 - 240 h nach letzter Spülung) Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung) Einstellmöglichkeiten über Nahreflex Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang) Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h) Vorspülung (Aus / 1 s) Automatischer Stadionbetrieb (Aus / 1s pro Nutzer) Geruchsverschluss-Spülung (Aus / Ein) Spülzeit (1 - 15 s) Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar Spülstrom: 0,3 l/s, nach DIN EN 12541 Werkstoff: wasserführende Teile Messing konform TrinkwV Oberfläche: chrom Anschluss: DN 15 G 1/2 AG Abgang: Innenverbinder Ø 43 mm (Spülrohr Ø 15 mm) Zertifikate: PA-IX 8952/II, Belgaqua, WELL public Geräuschklasse: II, bei 100% Durchfluss - 011150699
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_be/a/011150699
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z.B. Sanitärarmaturen,Auslaufarmatur,Zapfventil,Mischbatterien,Zweigriffarmaturen)
Einbausituation
Trinkwasser kalt PWC
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
II, bei 100% Durchfluss
zul. Betriebstemperatur
30 °C
zul. Betriebsdruck
5 bar
Nennmaß DN
15
Nenndruck PN
10
minimale Betriebstemperatur
10 °C
Gehäusewerkstoff
Messing
Oberfläche
verchromt
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
Normen/Regeln/Zulassungen
WELL public, Belgaqua
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
Procurement
Last update19.04.2024, 12:47
Artikelnummer011150699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/e4be4a98-ffbe-4fc0-a735-aac498b2a545
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.04.2024, 12:47

Die BIM-Modelle, Abbildungen sowie CAD-Formate wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Trotzdem können Fehler und Irrtümer nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Daten. Technische Änderungen sind vorbehalten.

Bei der Erstellung des Generators wurde darauf geachtet einen hohen Grad an Flexibilität zu ermöglichen. Die Machbarkeit der Ausführung ist daher von Ihrer Eingabe abhängig und kann schlussendlich nur nach Prüfung durch die Firma SCHELL GmbH & Co. KG bestätigt werden.

Preview - Generation
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Unternehmensvorstellung:

Wo SCHELL draufsteht, ist Qualität drin.

Ob Armaturen für Waschtisch, Dusche, WC oder Urinal. Ob Eckregulierventile, oder Armaturen zum Anschluss von Heizung oder Haushaltsgeräten. SCHELL liefert heute mehr als 2.000 kompetente Antworten auf die weltweit gestiegenen Ansprüche unserer Kunden hinsichtlich Hygiene, Wassersparen, Zuverlässigkeit oder Robustheit.

Damit Qualität drin ist, wo SCHELL draufsteht, werden unsere Produkte und Prozesse ständig geprüft und sind mit den entsprechenden Qualitäts¬ und Sicherheitsmerkmalen ausgezeichnet. So ist z.B. das Qualitäts¬-Management von SCHELL nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.