Catalog navigation
Выбор CAD модели
Страна доставки
The current part cannot be delivered to the selected country.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
fitting type description
Infrared exposed urinal flush valve SCHELLTRONIC, DN 15
product description
Infrared Urinal flush valve TRONIC 6 Volt chrome
purchase order number
011130699
GTIN - number
4021163129243
product preview
Level of detail
long text - Click on text for HTML view
Infrared exposed urinal flush valves SCHELLTRONIC, DN 15 Battery operation. Configurable via SCHELL Single Control SSC. Scope of delivery Exposed urinal flush valve Infrared sensor electronics, programmable 6 V solenoid valve with pre-filter Isolating valve 4x AAA alkaline battery 1.5 V Urinal internal connector Push rosette Ø 80 mm Flush pipe Ø 18 mm x 193 mm Technical data Setting options via SSC Sensor range (short/medium/long) Flush time (1-15 s) Stagnation flush (off/5-600 s, every 1-240 h after last flush/every 1-240 h) Pre-flush (off/1 s, lockout time 5-60 min after last flush) Automatic stadium program (off/1 s per user, main flush 20-60s after last use) Odour trap flush (off/1-240 h after last flush) Energy saving mode (off/1-254 h after last flush) Setting options via short range reflex Sensor range (short/medium/long) Stagnation flush (off/30 s, every 24 h after last flush/every 24 h) Pre-flush (off/1 s) Automatic stadium program (off/1 s per user) Rap flush (off/on) Flush time (1-15 s) Flow pressure: 1.0 - 5.0 bar Max. Resting pressure: 8 bar Flush flow: 0.3 l/s, conform to DIN EN 12541 Material: Parts in contact with water Brass, conform to German drinking water regulations Surface: Chrome Connection: DN 15 G 1/2 AG Outlet: Internal connector Ø 43 mm (flush pipe Ø 18 mm) Certificates: PA-IX 8952/II Noise class: II, at 100% flow - 011130699
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/011130699
fitting type
Tapping fitting (e.g. sanitary fittings, outlet fitting, tap valve, mixer taps, two-handle fittings)
Installation location
cold PWC drinking water
Sound insulation class / noise class
II, at 100% flow
perm. operating temperature
30 °C
perm. operating pressure
5 bar
nominal size DN
15
nominal pressure PN
10
minimum operarting temperature
10 °C
Housing material
brass
Surface
chrome-plated
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
WELL public
web address of manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:47 PM
Part number011130699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/796d156f-39ba-4c1f-adec-5008e3e8abf9
Валюта:
$
£
¥
CN¥
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: Apr 19, 2024, 12:47 PM
Код

BIM-модели, иллюстрации и форматы CAD были составлены и проверены с особой тщательностью. Тем не менее, нельзя полностью исключить ошибки и заблуждения. Правильность этих данных не гарантируется. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения..

При создании генератора была предпринята попытка обеспечить высокую степень гибкости. Поэтому возможность реализации зависит от вашего вклада и может быть подтверждена только после проверки компанией SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Код

Презентация компании:

Где SCHELL находится снаружи, там качество внутри.

Будь то арматура для ручного умывальника, душа, унитаза или писсуара. Будь то регулирующая угловая арматура, арматура для подключения бытовой техники или арматура для монтажа газовых и отопительных систем. Сегодня SCHELL поставляет более 2000 компетентных ответов на растущие требования наших клиентов во всем мире в отношении гигиены, экономии воды, надежности или прочности.

Чтобы гарантировать, что качество находится там, где написано SCHELL, наши продукты и процессы постоянно тестируются и маркируются соответствующими знаками качества и безопасности. Например, управление качеством компании SCHELL сертифицировано в соответствии с DIN EN ISO 9001:2015..