Catalog navigation
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
fitting type description
Infrared exposed urinal flush valve SCHELLTRONIC, DN 15
product description
Infrared Urinal flush valve TRONIC 6 Volt chrome
purchase order number
011130699
GTIN - number
4021163129243
product preview
Level of detail
long text - Click on text for HTML view
Infrared exposed urinal flush valves SCHELLTRONIC, DN 15 Battery operation. Configurable via SCHELL Single Control SSC. Scope of delivery Exposed urinal flush valve Infrared sensor electronics, programmable 6 V solenoid valve with pre-filter Isolating valve 4x AAA alkaline battery 1.5 V Urinal internal connector Push rosette Ø 80 mm Flush pipe Ø 18 mm x 193 mm Technical data Setting options via SSC Sensor range (short/medium/long) Flush time (1-15 s) Stagnation flush (off/5-600 s, every 1-240 h after last flush/every 1-240 h) Pre-flush (off/1 s, lockout time 5-60 min after last flush) Automatic stadium program (off/1 s per user, main flush 20-60s after last use) Odour trap flush (off/1-240 h after last flush) Energy saving mode (off/1-254 h after last flush) Setting options via short range reflex Sensor range (short/medium/long) Stagnation flush (off/30 s, every 24 h after last flush/every 24 h) Pre-flush (off/1 s) Automatic stadium program (off/1 s per user) Rap flush (off/on) Flush time (1-15 s) Flow pressure: 1.0 - 5.0 bar Max. Resting pressure: 8 bar Flush flow: 0.3 l/s, conform to DIN EN 12541 Material: Parts in contact with water Brass, conform to German drinking water regulations Surface: Chrome Connection: DN 15 G 1/2 AG Outlet: Internal connector Ø 43 mm (flush pipe Ø 18 mm) Certificates: PA-IX 8952/II Noise class: II, at 100% flow - 011130699
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/011130699
fitting type
Tapping fitting (e.g. sanitary fittings, outlet fitting, tap valve, mixer taps, two-handle fittings)
Installation location
cold PWC drinking water
Sound insulation class / noise class
II, at 100% flow
perm. operating temperature
30 °C
perm. operating pressure
5 bar
nominal size DN
15
nominal pressure PN
10
minimum operarting temperature
10 °C
Housing material
brass
Surface
chrome-plated
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
WELL public
web address of manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:47 PM
Part number011130699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/796d156f-39ba-4c1f-adec-5008e3e8abf9
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: Apr 19, 2024, 12:47 PM
Codice

I modelli BIM, le illustrazioni e i formati CAD sono stati compilati e controllati con la massima cura. Ciononostante, non si possono escludere completamente errori e sbagli. Non c'è alcuna garanzia per la correttezza di questi dati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Quando si è creato il generatore, si è avuto cura di permettere un alto grado di flessibilità. La fattibilità dipende quindi dal vostro contributo e può essere confermata solo dopo la verifica da parte di SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Codice

Presentazione dell'azienda:

Dove si trova SCHELL, è presente la qualità.

Rubinetteria per lavabo, doccia, WC o per l’orinatoio. Rubinetti di regolazione sottolavabo o rubinetteria per il collegamento di riscaldamento, gas o elettrodomestici. Attualmente fornisce più di 2.000 competenti risposte alle richieste dei nostri clienti in tutto il mondo per quanto concerne igiene, risparmio idrico, affidabilità o robustezza.

Poiché la qualità è un elemento fondamentale per SCHELL, i nostri prodotti e processi vengono costantemente verificati e sono riconosciuti con le relative caratteristiche di qualità e di sicurezza. Ad es. la gestione della qualità SCHELL è certificata secondo la norma DIN EN ISO 9001:2015.