Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturen-Typbezeichnung
Außenwandarmatur POLAR II
Produktbeschreibung
Außenwandarmatur POLAR II Set, RV,RB, frostsicher,Install.-bausatz,mattchrom
Bestell-Nummer
039980399
GTIN - Nummer
4021163152067
Produkt-Preview
Detaillierungsgrad
Rohrlänge
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
039980399 - Frostsicheres Außenwandventil POLAR II Set Bausatz zur Installation der Wanddurchführung während der Rohbauphase. Frostsicherer Ventilsitz im Mauerwerk für Mauerdicken von 200 - 500 mm. Lieferumfang Frostsichere Außenwandarmatur Wanddurchführung mit integriertem Ventilsitz Armaturengehäuse mit Steckschlüssel-Oberteil und Betätigungsgriff COMFORT Rückflussverhinderer RV Rohrbelüfter RB Lange Ventilspindel Schlauchverschraubung Isolierschlauch Montagestopfen Ablänglehren Verdrehsichere Wandrosette mit Innengewinde für Innenwand Verdrehsichere Wandrosette mit Innengewinde für Außenwand Befestigungsmaterial Technische Daten Werkstoff: Messing konform TrinkwV Oberfläche: mattchrom Bohrungsdurchmesser: 38 mm Anschluss: DN 15 G 1/2 AG Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG) Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: HD Zertifikate: P-IX 19319/II, DVGW, Belgaqua Geräuschklasse: II
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/039980399
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z.B. Sanitärarmaturen,Auslaufarmatur,Zapfventil,Mischbatterien,Zweigriffarmaturen)
Einbausituation
Trinkwasser kalt PWC
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
Geräuschklasse 2
zul. Betriebstemperatur
30 °C
zul. Betriebsdruck
5 bar
Nennmaß DN
15
Nenndruck PN
10
Gehäusewerkstoff
Messing
Oberfläche
verchromt
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
Normen/Regeln/Zulassungen
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
Procurement
Last update19.04.2024, 12:47
Artikelnummer039980399
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/eafd5eb1-7baa-40a7-812a-110f2e918cd3
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.04.2024, 12:47

Die BIM-Modelle, Abbildungen sowie CAD-Formate wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Trotzdem können Fehler und Irrtümer nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Daten. Technische Änderungen sind vorbehalten.

Bei der Erstellung des Generators wurde darauf geachtet einen hohen Grad an Flexibilität zu ermöglichen. Die Machbarkeit der Ausführung ist daher von Ihrer Eingabe abhängig und kann schlussendlich nur nach Prüfung durch die Firma SCHELL GmbH & Co. KG bestätigt werden.

Preview - Generation
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Unternehmensvorstellung:

Wo SCHELL draufsteht, ist Qualität drin.

Ob Armaturen für Waschtisch, Dusche, WC oder Urinal. Ob Eckregulierventile, oder Armaturen zum Anschluss von Heizung oder Haushaltsgeräten. SCHELL liefert heute mehr als 2.000 kompetente Antworten auf die weltweit gestiegenen Ansprüche unserer Kunden hinsichtlich Hygiene, Wassersparen, Zuverlässigkeit oder Robustheit.

Damit Qualität drin ist, wo SCHELL draufsteht, werden unsere Produkte und Prozesse ständig geprüft und sind mit den entsprechenden Qualitäts¬ und Sicherheitsmerkmalen ausgezeichnet. So ist z.B. das Qualitäts¬-Management von SCHELL nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.