Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
fitting type description
Außenwandarmatur POLAR II
product description
Außenwandarmatur POLAR II Set, RV,RB, frostsicher,Install.-bausatz,mattchrom
purchase order number
039980399
GTIN - number
4021163152067
product preview
Level of detail
pipe length
long text - Click on text for HTML view
039980399 - Frost-resistant outdoor tap POLAR II set Kit for conduit installation during preliminary building work. Frost-safe valve seat in masonry for wall thicknesses of 200-500 mm. Scope of delivery Frost-resistant outdoor tap Conduit with integrated valve seat Fitting housing with lockable head part and COMFORT operating handle Backflow preventer Anti-vacuum device Long valve shaft Hose screw connection Protective pipe Installation plug Cut-to-length gauges Anti-twist wall rosette with internal thread for inside wall Anti-twist wall rosette with internal thread for outside wall Fastening material Technical data Material: Brass, conform to German drinking water regulations Surface: Matt chrome hole diameter: 38 mm Connection: DN 15 G 1/2 AG Outlet: Hose screw connection Ø 14.5 mm (DN 20 G 3/4 AG) Safety device, conforms to EN 1717: HD Certificates: P-IX 19319/II, DVGW, Belgaqua Noise class: II
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/039980399
fitting type
Entnahmearmatur (z.B. Sanitärarmaturen,Auslaufarmatur,Zapfventil,Mischbatterien,Zweigriffarmaturen)
Installation location
cold PWC drinking water
Sound insulation class / noise class
sound insulation class 2
perm. operating temperature
30 °C
perm. operating pressure
5 bar
nominal size DN
15
nominal pressure PN
10
Housing material
brass
Surface
chrome-plated
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
web address of manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:47 PM
Part number039980399
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/eafd5eb1-7baa-40a7-812a-110f2e918cd3
Валюта:
$
£
¥
CN¥
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: Apr 19, 2024, 12:47 PM
Код

BIM-модели, иллюстрации и форматы CAD были составлены и проверены с особой тщательностью. Тем не менее, нельзя полностью исключить ошибки и заблуждения. Правильность этих данных не гарантируется. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения..

При создании генератора была предпринята попытка обеспечить высокую степень гибкости. Поэтому возможность реализации зависит от вашего вклада и может быть подтверждена только после проверки компанией SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Код

Презентация компании:

Где SCHELL находится снаружи, там качество внутри.

Будь то арматура для ручного умывальника, душа, унитаза или писсуара. Будь то регулирующая угловая арматура, арматура для подключения бытовой техники или арматура для монтажа газовых и отопительных систем. Сегодня SCHELL поставляет более 2000 компетентных ответов на растущие требования наших клиентов во всем мире в отношении гигиены, экономии воды, надежности или прочности.

Чтобы гарантировать, что качество находится там, где написано SCHELL, наши продукты и процессы постоянно тестируются и маркируются соответствующими знаками качества и безопасности. Например, управление качеством компании SCHELL сертифицировано в соответствии с DIN EN ISO 9001:2015..