Catalog navigation
Выбор CAD модели
Страна доставки
The current part cannot be delivered to the selected country.
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
fitting type description
Exposed urinal flush valves SCHELLOMAT Basic SV, DN 15
product description
purchase order number
GTIN - number
product preview
Level of detail
long text - Click on text for HTML view
Exposed urinal flush valves SCHELLOMAT Basic SV, DN 15 Benelux model All-metal design with brass push button. Conform to EN 12541. Scope of delivery Exposed urinal flush valve Self-closing cartridge with nozzle bore pre-filter Isolating valve Urinal internal connector Push rosette Ø 60 mm Flush pipe Ø 15 mm x 314 mm, with pipe interrupter Technical data Flow pressure: 0.8 - 5.0 bar Flush flow: max. 0.3 l/s Flush volume adjustable: 1.0 - 6.0 l Material: Parts in contact with water Brass, conform to German drinking water regulations, Plastic Surface: Chrome Connection: DN 15 G 1/2 AG Outlet: Internal connector Ø 43 mm (flush pipe Ø 15 mm) Certificates: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW, Belgaqua Noise class: II, at 100% flow - 024840699
web link
http://www.schell.eu/deutschland_be/a/024840699
fitting type
Tapping fitting (e.g. sanitary fittings, outlet fitting, tap valve, mixer taps, two-handle fittings)
Installation location
cold PWC drinking water
Sound insulation class / noise class
II, at 100% flow
perm. operating temperature
30 °C
perm. operating pressure
5 bar
nominal size DN
15
nominal pressure PN
10
minimum operarting temperature
10 °C
Housing material
brass
Surface
chrome-plated
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
web address of manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:47 PM
Part number024840699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/6b0140d7-3eef-4e43-b16c-639c37a9653f
Валюта:
$
£
¥
CN¥
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: Apr 19, 2024, 12:47 PM
Код

BIM-модели, иллюстрации и форматы CAD были составлены и проверены с особой тщательностью. Тем не менее, нельзя полностью исключить ошибки и заблуждения. Правильность этих данных не гарантируется. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения..

При создании генератора была предпринята попытка обеспечить высокую степень гибкости. Поэтому возможность реализации зависит от вашего вклада и может быть подтверждена только после проверки компанией SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Код

Презентация компании:

Где SCHELL находится снаружи, там качество внутри.

Будь то арматура для ручного умывальника, душа, унитаза или писсуара. Будь то регулирующая угловая арматура, арматура для подключения бытовой техники или арматура для монтажа газовых и отопительных систем. Сегодня SCHELL поставляет более 2000 компетентных ответов на растущие требования наших клиентов во всем мире в отношении гигиены, экономии воды, надежности или прочности.

Чтобы гарантировать, что качество находится там, где написано SCHELL, наши продукты и процессы постоянно тестируются и маркируются соответствующими знаками качества и безопасности. Например, управление качеством компании SCHELL сертифицировано в соответствии с DIN EN ISO 9001:2015..